Modicon M262 Logic/Motion Controller 作为 EtherNet/IP 上的目标设备

简介

本节介绍用作 EtherNet/IP 目标设备的 M262 Logic/Motion Controller 的配置。

有关 EtherNet/IP 的详细信息,请参阅 www.odva.org 网站。

添加 EtherNet/IP 管理器

要将 M262 Logic/Motion Controller 配置为 Ethernet/IP 上的目标设备,必须将 EthernetIP 管理器添加到您的控制器中。

步骤

操作

1

在配置中添加 TMSES4 扩展模块。

2

设备树TMSES4 节点,添加 EthernetIP 管理器,具体方式为:在硬件目录中选择此管理器,将其拖到设备树,然后再放置在 TMSES4 节点上。

有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:

• 使用拖放方法

• 使用上下文菜单或加号按钮

EtherNet/IP 参数配置

要配置 EtherNet/IP 参数,请双击设备树中的 COM_Bus > TMSES4 > EthernetIP

显示以下对话框:

G-SE-0069212.1.gif-high.gif

 

 

EtherNet/IP I/O 配置参数定义如下:

o实例

引用输入或输出区的编号。

o大小

输入或输出区通道的数量:

每个通道具有一个 2 字节内存,用于存储 %IWx 或 %QWx 对象的值,其中 x 是通道编号。

例如,如果输出区大小为 20,这表示有 20 个输入通道 (IW0...IW19) 用于寻址 %IWy...%IW(y+20-1),其中 y 是该输出区的第一个可用通道。

元素

允许的控制器范围

EcoStruxure Machine Expert 缺省值

输出区

实例

150...189

150

大小

2...120

20

输入区

实例

100...149

100

大小

2...120

20

有关以下主题的更多信息,请参阅 M262 编程指南

o生成 EDS 文件,

o配置 I/O,

o控制器支持的对象。