Box iPC Basic Optimized (HMIBMI) - Beschreibung

Einleitung

Während des Betriebs steigt die Oberflächentemperatur des Kühlkörpers unter Umständen bis über 70 °C (158 °F) an.

Warning_Color.gifWARNUNG

GEFAHR VON VERBRENNUNGEN

Berühren Sie den Kühlkörper niemals während des Betriebs.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Box iPC - Beschreibung

Überblick

G-SE-0065905.1.gif-high.gif

 

   EIN/AUS-Taste, Reset-Taste und LED-Anzeigen

Bedeutung der Statusanzeigen:

Bezeichnung

LED

Farbe

Status

Bedeutung

PWR

Power

Grün

Ein

Aktiv (Benutzer bedient Windows) ( Status 0)

Grün

Blinken

Schlafmodus (Status 3)

Orange

Ein

Ruhezustand (Status 4 / Status 5)

CMOS

Batterie

Orange

Ein

RTC-Spannung < 2,65 VDC

Aus

RTC-Spannung > 2,65 VDC

Programmierbare LED für optionale Steuerungssoftware

RUN/STOP

RUN/STOP von Steuerungssoftware

Rot

Aus

STOP

Grün

Ein

RUN

Error

Fehler von der Steuerungssoftware

Rot

Aus

Steuerungssoftware ohne Fehler

Ein

Steuerungssoftware mit Fehler

Frontansicht

G-SE-0065906.1.gif-high.gif

 

1   Display-Port

2   LEDs und Betriebs-/Reset-Taste

Draufsicht

G-SE-0065907.1.gif-high.gif

 

1   SMA-Anschluss für externe WLAN-Antenne A

2   SMA-Anschluss für externe GPRS/4G-Antenne

3   SMA-Anschluss für externe WLAN-Antenne B

Unteransicht

G-SE-0065908.1.gif-high.gif

 

1   DC-Netzstecker

2   COM-Port RS-232 (nicht potentialgetrennt), RS-422/485 (nicht potentialgetrennt)

3   USB1 (USB 2.0)

4   USB2 (USB 3.0)

5   ETH1 (10/100/1000 MBit/s)

6   ETH2 (10/100/1000 MBit/s)

7   Optionale Schnittstelle

8   Erdungsanschlussstift

USB-Sperre

G-SE-0066202.1.gif-high.gif

 

1   USB-Sperre

Box iPC und Display - Beschreibung

Überblick

G-SE-0066244.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS:

oWindows-Einstellung (mit bereits installierten Treibern): Bei einer Montage mit einem Display (HMIDM) kann der Box iPC bis zu zwei DisplayPorts gleichzeitig unterstützen.

oSobald das DisplayPort-Kabel angeschlossen ist, muss das Betriebssystem neu gestartet werden.

oUm eine Verbindung zwischen angezeigtem Box iPC und der DVI-Schnittstelle herzustellen, verwenden Sie ein aktives DP-an-DVI-Kabel: HMIYADDPDVI11 (siehe Zubehör).

Unteransicht

G-SE-0066245.1.gif-high.gif

 

1   Display

2   Optionales AC-Spannungsversorgungsmodul (HMIYPSOMAC1 oder HMIYMMAC1)

3   Box iPC