Sobald Sie die Netzwerkgeräte im Gerätenetzwerk definiert haben, können Sie sie mithilfe folgender Elemente konfigurieren:
DTM
Spezifische Editoren
Drittanbietertools
Beschreibung |
Vorteile |
---|---|
DTM |
Können komplexe Konfigurationen verwalten. |
Spezifische Editoren |
Gute Transparenz. Speziell für EcoStruxure Machine Expert entwickelt. |
Drittanbietertools |
Tools, die speziell für das Gerät entwickelt wurden. |
Einige Gerät haben ein DTM. Siehe die unterstützten Geräte.
Mit dem DTM können Sie die Parameter des Geräts bearbeiten.
Gehen Sie zur Konfiguration eines Geräts mit dem entsprechenden DTM vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der auf das Gerät. |
2 |
Klicken Sie auf . |
3 |
Wählen Sie die Registerkarte aus. |
4 |
Klicken Sie auf .Ergebnis: Der Inhalt der Registerkarte wird vom DTM aktualisiert. |
5 |
Bearbeiten Sie die Gerätekonfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Device Type Manager - Benutzerhandbuch. |
Abhängig vom Plug-In sind die Benutzerparameter ggf. nicht verfügbar. In diesem Fall ist es Aufgabe des Plug-Ins, die Konfiguration des Geräts zu verwalten.
Beispiel: Advantys OTB1EODM9LP
Der Advantys OTB1EODM9LP wird in EcoStruxure Machine Expert über eine Bibliothek unterstützt. Ein Funktionsbaustein ist ein Konfigurationsfunktionsbaustein, über den Sie die Konfiguration an das Gerät senden können. Detaillierte Informationen finden Sie in folgendem Handbuch: Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 System User Guide.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen OTB1EODM9LP zu konfigurieren:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der OTB1EODM9LP. auf den Knoten |
2 |
Konfigurieren Sie die E/A des Advantys OTB-Geräts auf der Registerkarte . |
3 |
Fügen Sie die mit dem OTB verbundenen TM2-Erweiterungsmodule hinzu und konfigurieren Sie sie. |
4 |
Halten Sie die Kommunikation mithilfe der |
5 |
Rufen Sie einen |
6 |
Starten Sie die Kommunikation mithilfe der |
Mithilfe der spezifischen Editoren können Sie die TM2- und TM3-Erweiterungsmodule auf einem TM3 Ethernet-Buskoppler konfigurieren. Die Konfiguration wird nach dem Download automatisch auf die Module angewendet.
Einige Geräte werden außerhalb von EcoStruxure Machine Expert konfiguriert (spezifische Software, Tastatur, Webserver usw.).
Detaillierte Informationen können Sie der Dokumentation des Geräts entnehmen.
Manche Geräte verfügen über einen Parameter
, sodass nur eine als Master deklarierte Steuerung auf das Gerät zugreifen kann.
Wenn das Gerät... |
Dann... |
---|---|
zur Verwendung des Protokoll-Manager konfiguriert ist, |
konfigurieren Sie den Parameter innerhalb des Geräts (siehe unten). |
nicht zur Verwendung des Protokoll-Manager konfiguriert ist, |
verwenden Sie |
Der Parameter Protokoll-Manager unterstützt.
des Geräts muss auf die IP-Adresse der Steuerung gesetzt sein, die denAnweisungen zur Konfiguration dieses Parameters in einem Gerät finden Sie in der gerätespezifischen Dokumentation.