8958 Geber-Kommunikation nicht möglich

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

10 Sekunden lang war es nicht möglich, Geberdaten über die serielle Schnittstelle auszulesen. Der Antrieb ist deaktiviert.

Ursache

Lösung

Geberkabel nicht korrekt oder unsachgemäße Verdrahtung.

Stellen Sie die ordnungsgemäße Verdrahtung des Gebers mit dem korrekten Geberkabel sicher.

Die Steuerspannung des Geräts (24 V DC) ist zu niedrig.

Steuerspannung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Encoder nicht funktionsfähig.

Motor oder Geber austauschen.

Die Diagnosemeldung 8171 Encoder Komm. Störung erkannt wird als Warnung ausgelöst, bevor der Fehler erkannt wird.

Die folgenden Diagnosemeldungen bieten zusätzliche Informationen zu den Auswirkungen einer Unterbrechung der Geber-Kommunikation: