|
Typ: |
Methode |
|
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Auswahl des Referenzierens durch Rekonstruktion des Positionswertes der Komponente nach Lesen von EncoderPosition.
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
i_etComponent |
Auswahl der Komponente, für die ein Referenzieren nach Lesen von EncoderPosition ausgeführt werden muss. Gültige Werte sind:
|
|
|
i_lrAbsEncOffset |
LREAL |
Offset der Geberposition. |
|
i_xRestoreOnInit |
BOOL |
Referenzieren wird bei InitHoming (automatisch) durchgeführt. |
|
i_xRestoreOnHoming |
BOOL |
Die Referenzierung wird ausgeführt, wenn HomingMode aufgerufen wird. |
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
|
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
OK |
Ok |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
OnInitOrOnHomingInvalid |
146 |
OnInit oder OnHoming ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
RobotComponentInvalid |
144 |
Die Roboterkomponente ist ungültig. |
|
Aufzählungsname: |
Ok |
|
Enumerationswert: |
0 |
|
Beschreibung: |
Ok |
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war erfolgreich.
|
Enumerationsname: |
OnInitOrOnHomingInvalid |
|
Enumerationswert: |
146 |
|
Beschreibung: |
OnInit oder OnHoming ist ungültig. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der an den Eingängen i_xRestoreOnInit oder i_xRestoreOnHoming übergebene Wert ist ungültig. |
Wenn die Methode aufgerufen wird, müssen ein oder beide Eingänge auf TRUE gesetzt werden. |
|
Enumerationsname: |
RobotComponentInvalid |
|
Aufzählungswert: |
144 |
|
Beschreibung: |
Die Roboterkomponente ist ungültig. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde. |