ET_DiagExt - Enumeration 0 - 20

Enumerationselemente

Name

Wert

Beschreibung

Ok

0

Ok

Disabled

1

Deaktiviert

Working

2

Verarbeitung.

SercosInterfaceInvalid

3

Die Sercos-Schnittstelle ist ungültig.

CmdUnknown

4

Der Befehl ist unbestimmbar.

CmdImpossibleState

5

Der Befehl ist im derzeitigen Zustand des Robotermoduls nicht möglich.

CmdImpossibleOverwrite

6

Der Befehl kann nicht überschrieben werden.

CmdImpossibleReaction

7

Der Befehl ist wegen einer aktiven Reaktion nicht möglich.

StateUnknown

8

Der Status ist unbestimmbar.

ReactionOffsetRange

9

Die Verschiebung der Reaktion ist außerhalb des Bereichs.

DriveException

11

Der Antrieb meldet eine Ausnahme.

DriveWarning

12

Der Antrieb meldet eine Warnung.

DrivesEnabled

13

Die Antriebe sind aktiviert.

DrivesDisabled

14

Die Antriebe sind deaktiviert.

DriveInvalid

17

Der Antrieb ist ungültig.

SubModuleAddInterfacesInvalidPointer

18

Der „Submodule Add“-Schnittstellen-Zeiger ist ungültig.

SubModuleConstantRange

19

Die Konstante des Submoduls liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

ConfigurationFailed

20

Die Konfiguration ist nicht erfolgreich.