Typ |
AS |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Safe Logic Controller TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, Sercos I/O |
Rückverfolgbar |
Ja |
Zeigt eine Diagnose-Nummer (IDN S-0-0390) an.
Der DiagnosticNumber entspricht dem Sercos-Parameter S-0-0390. Die Struktur von IDN S-0-0390 wird in der folgenden Tabelle angezeigt.
Struktur der IDN S-0-0390
Bit Nr. |
Wert |
Bezeichnung |
Hinweise |
---|---|---|---|
31…30 |
– |
Interpretation von Bits 29…0 |
Die Bits 31 - 30 bestimmen die Interpretation vom Gruppenquellentyp, der Klassen und der Statuscodes. |
00 |
Herstellerspezifische Statuscodes |
Die Bits 29 – 16 (Typ und Klasse) werden durch Sercos festgelegt. Die Bits 15 - 0 Statuscodes werden vom Hersteller festgelegt. |
|
01 |
Komplett herstellerspezifisch |
Die Bits 29 - 0 werden vom Hersteller festgelegt. |
|
10 |
Reserviert |
Die Bits 29 - 0 werden durch Sercos festgelegt. |
|
11 |
Norm |
– |
|
29…24 |
– |
Quellentyp |
– |
0x00 |
– |
||
0x01 |
Weitere detaillierte E/A-spezifische Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle S-0-1500.x..32. |
||
0x02 |
– |
||
0x03 |
– |
||
0x04 |
CSoS |
– |
|
0x05 |
– |
||
0x06…0x3E |
Reserviert |
– |
|
0x3F |
Unbekannt |
– |
|
23…20 |
– |
Reserviert |
– |
19…16 |
– |
Klasse |
– |
0x00…0x09 |
Reserviert |
– |
|
0x0A |
In Betrieb |
Priorität 4 (niedrigste) Dient zur Information über den Betriebszustand mit Bezug auf Meldungen oder anderen Informationen (z.B. Antrieb STOP, kompatibler Austausch). |
|
0x0B |
Reserviert |
– |
|
0x0C |
Vorgang vom befehl-spezifischen Status. |
Priorität 3 Dient zur Information über die Diagnoseereignisse, mit Bezug auf Meldungen oder anderen Informationen (z.B. Antrieb STOP, kompatibler Austausch). |
|
0x0D |
Reserviert |
– |
|
0x0E |
Warnung (C2D) |
Priorität 2 |
|
0x0F |
Fehler (C1D) |
Priorität 1 (höchste) Muss bestätigt werden bei Verwendung des Befehls S-0-0099 Reset class 1-Diagnose |
|
15…0 |
– |
Statuscode |
– |
Wird eine Diagnosemeldung "C1D Fehler" bzw. "C2D Warnung" ausgelöst, erhält der Nutzern über diesen Parameter genauere Informationen über die Diagnoseursache (siehe auch Diagnosemeldungen "8163 SERCOS: C1D-Fehler erkannt" und "8164 SERCOS: C1D Herstellerspezifischer Fehler" sowie "8165 SERCOS: C2D-Warnung" und "8166 SERCOS: C2D herstellerspezifische Warnung").
Beispiel: DiagCodes in der Sercos IDN 390 'Diagnostic Number' beim TM5CSLCx00FS oder TM5NS31
Safe Logic Controller TM5CSLCx00FS:
0xC10F1000 "S3/BC(ERROR): General error": General error
0x010F1801 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Invalid bus controller firmware file
0x010F1802 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Invalid bus controller configuration data
0x010F1803 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Invalid IOM configuration data -> Slot
0x010F1804 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Flash read failed
0x010F1805 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Out of bus controller resources
0x010F1806 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Unrecoverable error
0xC10F6320 "S3/BC(ERROR) :S3/BC(ERROR): Invalid Reg CFG Data -> Slot
Busschnittstelle TM5NS31: E/A-Statuscodes:
0xC10F8100 "S3/BC(ERROR): Monitoring.Communications": Sercos communication error
0xC10FB000 "S3/BC(ERROR): Local bus (System bus of the modular station)": general IOM module error -> Slot
0xC10EB001 "S3/BC(WARNING): Local bus slave missing": configured IOM missing on local bus -> Slot
0xC10FB002 "S3/BC(ERROR): Incorrect local bus slave present": IOM mismatch -> Slot
0xC10FB004 "S3/BC(ERROR): Local bus devices amount error": IOM unsupported -> Slot
0xC10FB010 "S3/BC(ERROR): Device errors": IOM Failed -> Slot