Aufbauspezifische Kenndaten

 

 

HMIGTO2300 / HMIGTO2310

HMIGTO2315

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω, Erdungsdraht mit einem Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm. (Das Gleiche gilt für FG- und SG-Klemmen)

Kühlart

Natürliche Luftkühlung

Aufbau *1

IP65f NEMA #250 TYP 4X/13 (an der Frontseite bei sachgemäßer Montage in einem Gehäuse)

IP66k NEMA #250 TYP 4X/13 (an der Frontseite bei sachgemäßer Montage in einem Gehäuse) *2

Äußere Abmessungen

B 169,5 x H 137 x T 59,5 mm (B 6.67 x H 5.39 x T 2.34 in)

B 213,5 x H 181 x D 59,5 mm (B 8.41 x H 7.13 x T 2.34 in)

Abmessungen des Schalttafelausschnitts

B 156 x H 123,5 mm (B 6.14 x H 4.86 in) *3

Schalttafeldicke: 1,6...5 mm (0.06...0.2 in) *4

B 195 x H 162,5 mm (B 7.68 x H 6.40 in) *3

Schalttafeldicke: 1,6...5 mm (0.06...0.2 in) *4

Gewicht

0,8 kg (1.8 lbs) oder weniger (nur Hauptgerät)

1,2 kg (2.6 lbs) oder weniger (nur Hauptgerät)

HINWEIS:  *1 Die Frontseite des in einem soliden Schaltpult installierten HMIGTO wurde unter Bedingungen getestet, die den in den Kenndaten angegebenen Standards entsprechen. Auch wenn der Widerstand des HMIGTO diesen Standards entspricht, können Öle, die keine Auswirkung auf das HMIGTO haben sollten, das Touchpanel möglicherweise beschädigen. Dies kann in Bereichen vorkommen, in denen entweder Öldämpfe vorhanden sind oder Niedrigviskose-Schneidöle für längere Zeit am Gerät haften. Wenn die Frontschutzschicht des Bildschirm abblättert, können diese Bedingungen dazu führen, dass Öl in das Bildschirm eindringt. Aus diesem Grund werden gesonderte Schutzmaßnahmen vorgeschlagen.

Nicht-zugelassene Öle können außerdem zu Deformierungen oder Korrosionen des Plastikschutzes der Frontseite führen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Bildschirm die in der geplanten Betriebsumgebung des Bildschirm vorherrschenden Bedingungen. Wenn die Montagedichtung für längere Zeit verwendet wird oder wenn das Bildschirm und seine Dichtung vom Gerät entfernt werden, ist der ursprüngliche Schutz nicht gewährleistet. Um die ursprüngliche Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die Montagedichtung regelmäßig ausgetauscht werden.

*2 Bei der Montage des HMIGTO in einem Schaltpult ist eine bündige Montage des HMIGTO mit dem Pult unter Umständen nicht möglich. Dies ist aufgrund der Dichtungsdicke der Fall. Die Differenz zwischen dem HMIGTO und dem Schaltpult hängt davon ab, wie sehr die Dichtung zusammengedrückt wird.

Die Schaltungen des Modells HMIGTO2315 sind mit einer konformen Schutzschicht versehen.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN

In der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Pharmaindustrie sollte, falls das HMIGTO nicht mit der Schalttafel bündig ist, eine Silikondichtung gegen Wasser, Chemikalien oder Lebensmittel angebracht werden. Andernfalls ist die Schalttafel nicht abgedichtet.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

*3 Die dimensionalen Toleranzen liegen bei +1/-0 mm (+0.04/-0 in) und R im Winkel unter R3 (R0.12 in).

*4 Selbst wenn sich die Dicke der Schalttafel für den Einbau innerhalb des empfohlenen Bereichs befindet, kann es je nach Wandmaterial, -größe und Montageort des Bildschirm und anderer Geräte zu Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss die Montageoberfläche möglicherweise verstärkt werden.

Caution_Color.gifVORSICHT

GERÄTESCHADEN

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in ständigem und direktem Kontakt mit Öl befindet.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS

LAGERUNG UND BETRIEB AUSSERHALB DER SPEZIFIKATIONEN

oLagern Sie das Gerät nur an Orten, deren Temperatur den Kenndaten entspricht.

oAchten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze am Gerät weder teilweise noch ganz verdeckt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS

ALTERUNG DER DICHTUNG

oÜberprüfen Sie die Dichtung regelmäßig je nach den gegebenen Betriebsbedingungen, um die ursprüngliche Schutzart zu gewährleisten.

oWechseln Sie die Dichtung mindestens einmal pro Jahr oder sobald sichtbare Kratzer und Verschmutzungen festzustellen sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.