Das TM5SPS1F Stromverteilermodul versorgt das 24-VDC-E/A-Leistungssegment über eine auswechselbare Sicherung.
In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPS1F aufgeführt:
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Max. Stromzufuhr für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
6300 mA |
Stromzufuhr für den TM5-Leistungsbus |
Nein |
Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der Komponenten zur Erstellung einer Slice mit dem TM5SPS1F-Elektronikmodul.
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM01R oder TM5ACBM05R |
Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment, potentialgetrennt
Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseneinstellung, potentialgetrennt |
Grau
Grau |
2 |
TM5SPS1F |
Elektronikmodul |
Grau |
3 |
TM5ACTB12PS |
12-polige Klemmenleiste |
Grau |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPS1F:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SPS1F beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Spannungsversorgung nicht angeschlossen |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkend |
Anlaufstatus |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e- |
Rot |
Aus |
OK oder Modul nicht angeschlossen |
Zweimaliges Blinken |
Zeigt einen der folgenden Zustände an: oVersorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig oVersorgung des TM5-Leistungsbusses über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig |
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |