SPS-Einstellungen

Überblick

Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte SPS-Einstellungen:

Element

Beschreibung

Anwendung für E/A-Behandlung

Ist standardmäßig auf „Applikation“ eingestellt, da in der Steuerung nur eine Anwendung vorhanden ist.

SPS-Einstellungen

E/A im STOP-Zustand aktualisieren

Wenn diese Option aktiviert ist (Standardeinstellung), werden die Werte der Ein- und Ausgangskanäle auch aktualisiert, wenn die Steuerung gestoppt wurde.

Verhalten der Ausgänge bei Stop

Wählen Sie aus der Liste eine der folgenden Optionen aus, um zu konfigurieren, auf welche Weise die Werte der Ausgangskanäle im Fall eines Steuerungsstopps gehandhabt werden sollen:

  • Aktuelle Werte beibehalten

  • Alle Ausgänge auf Standardwert setzen

Variablen immer aktualisieren

Standardmäßig auf Aktiviert 1 (Buszyklus-Task verwenden, wenn in keiner anderen Task verwendet) und kann nicht bearbeitet werden.

Buszyklus-Optionen

Buszyklus-Task

Diese Konfigurationseinstellung ist die übergeordnete Einstellung für alle Parameter derBuszyklus-Task, die in der Gerätebaumstruktur der Anwendung verwendet werden.

Einige Geräte mit zyklischen Aufrufen, wie z. B. der CANopen-Manager, können einer bestimmten Task zugeordnet werden. Wenn für die Einstellung des Geräts die Einstellung Zykluseinstellungen des übergeordneten Busses verwenden eingegeben wurde, wird die Einstellung für die Steuerung verwendet.

Diese Auswahlliste enthält alle Tasks, die derzeit in der aktiven Anwendung definiert sind. Die Standardeinstellung ist „MAST-Task“.

HINWEIS: <Unspezifiziert> bedeutet, dass die Task im Modus der „Langsamsten zyklischen Task“ ausgeführt wird.

Zusätzliche Einstellungen

Force-Variablen für E/A-Abbild erzeugen

Nicht verwendet.

Diagnose für Geräte aktivieren

Nicht verwendet.

E/A-Warnungen als Fehler anzeigen

Nicht verwendet.

Startmodus-Optionen

Startmodus

Diese Option definiert den Startmodus beim Einschalten. Weitere Informationen finden Sie im Zustandsdiagramm.

Wählen Sie mit dieser Option einen der folgenden Startmodi aus:

  • Im vorherigen Zustand starten

  • Start in STOP

  • Start in RUN