In diesem Abschnitt werden die physischen Merkmale der TM3-Module beschrieben. Je nach Modell unterstützen die Module abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleisten.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Hauptelemente eines TM3-Erweiterungsmoduls mit abnehmbarer Schraub- oder Federklemmenleiste:
In dieser Tabelle werden die Hauptelemente der oben gezeigten TM3-Erweiterungsmodule beschrieben:
Bezeichnung |
Element |
|
---|---|---|
1 |
Spannungsversorgungs-LED |
|
2 |
Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.). |
|
3 |
Abnehmbare Klemmenleiste |
|
4 |
Erweiterungsanschluss für TM3-E/A-Bus (einer an jeder Seite) |
|
5 |
Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul |
|
6 |
Abnehmbare Klemmenleiste |