Eigenschaften des Moduls TM5SDI2DF

Einführung

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI2DF. Siehe auch Umgebungskenndaten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Merkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI2DF aufgeführt:

Allgemeine Merkmale

Nennversorgungsspannung

Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20.4...28.8 VDC

24-VDC-E/A-Leistungssegment - Stromaufnahme

34 mA

TM5 5-VDC-Leistungsbus - Stromaufnahme

30 mA

Verlustleistung

Max. 0,97 W

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmware-Aktualisierung

7054 dez.

Beschreibung

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für die Eingänge des Elektronikmoduls TM5SDI2DF aufgeführt:

Beschreibung

Anzahl Eingangskanäle

2

Verdrahtungstyp

1, 2 oder 3 Drähte

Signaltyp

Sink (Strom aufnehmend)

Eingangsfrequenz

Max. 50 kHz

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsbereich

20.4...28.8 VDC

Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC

10.5 mA

Eingangsimpedanz

2.23 kΩ

Im AUS-Zustand

Min. 5 VDC

Im EIN-Zustand

Max. 15 VDC

Rauschwiderstand - Kabel

Abgeschirmtes Kabel erforderlich

Eingangsfilter

Hardware

≤10 µs

Software

0 bis 25 ms in Schritten von 0,2 ms

Isolierung zwischen Eingang und internem Bus

Siehe Hinweis 1.

Isolierung zwischen Kanälen

Nicht isoliert

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Sensorversorgung

In der nachstehenden Tabelle wird die Sensorversorgung des Elektronikmoduls TM5SDI2DF beschrieben:

Sensorversorgung

Spannung

Spannungsversorgung durch das Leistungssegment abzüglich Spannungsabfall für internen Schutz

Spannungsabfall für internen Schutz bei 500 mA

Max. 2 VDC

Sensor-Versorgungsstrom (für alle mit Spannung versorgten Sensoren)

500 mA

Interner Schutz

Schutz vor Überlast und Kurzschluss

Ereigniszähler

In der nachstehenden Tabelle wird der Ereigniszähler des Elektronikmoduls TM5SDI2DF beschrieben:

Ereigniszähler

Anzahl Zähler

2

Zähler 1

Eingang 1

Zähler 2

Eingang 2

Signalform

Rechteckwellenimpuls

Eingangsfrequenz

Max. 50 kHz

Zählerfrequenz

Max. 50 kHz

Zählergröße

16 Bit

Auswertung

Jede positive Flanke, zyklischer Zähler

Gate-Messung

In der nachstehenden Tabelle wird die Gate-Messung des Elektronikmoduls TM5SDI2DF beschrieben:

Gate-Messung

Anzahl Gate-Messungen

1

Gate-Messung über

Eingang 1 oder Eingang 2

Signalform

Rechteckwellenimpuls

Auswertung

Positive Flanke - Negative Flanke

Impulslänge

≥20 µs

Länge der Pausen zwischen Impulsen

≥100 µs

Interne Taktfrequenz

48 MHz, 24 MHz, 12 MHz, 6 MHz, 3 MHz, 1,5 MHz, 750 KHz, 375 KHz, 187,5 KHz

Zählergröße

16 Bit