In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDO6TBFS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDO6TBFS:
Allgemeine Kenndaten |
||
---|---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Status-Anzeigen |
|
|
Diagnose |
Modul im Run-Modus und Fehler signalisiert über Status-LED und Softwarestatus. |
|
Potenzialtrennung1) |
Kanal - Bus |
Siehe Hinweis. |
Kanal - Kanal |
keine galvanische Trennung |
|
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
64 mA |
|
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments |
58,3 mA |
|
Zertifizierungen und Normen |
|
|
Minimale sicherheitsbezogene Antwortzeit |
6 ms |
|
Max. interne Zykluszeit |
1 ms |
|
Minimale Zykluszeit |
200 µs |
|
Minimale E/A-Aktualisierungszeit |
500 µs |
|
ID-Code für die Firmwareaktualisierung |
47125 dez. |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDO6TBFS:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F) Derating - waagrecht: ![]() x-Achse: Umgebungstemperatur [°C] y-Achse: Ausgangsstrom
HINWEIS:: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:
|
Senkrechte Einbaulage |
0 bis +40 °C (+32 bis 104 °F) Derating - senkrecht: ![]() x-Achse: Umgebungstemperatur [°C] y-Achse: Ausgangsstrom
HINWEIS:: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau.
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft) |
Kein Derating für Höhenlage |
> 2000 m (> 6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft) |
|
EN 60529-Schutzart |
IP20 |
In der Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDO6TBFS aufgeführt:
Lager- und Transportbedingungen |
|
---|---|
Temperatur |
-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
In der Tabelle werden die Kenndaten der Digitalausgänge des Moduls TM5SDO6TBFS aufgeführt:
Digitalausgang |
||
---|---|---|
Anzahl der Ausgangskanäle |
6 |
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
|
Spannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Ausgangsnennstrom |
0,2 A |
|
Gesamtnennstrom |
1,2 A |
|
Integrierte Schutzfunktion |
Verpolungsschutz |
|
Ausgangsschutz |
|
|
Ausführung |
|
|
Schaltspannung |
Modulversorgung abzüglich Restspannung |
|
Diagnosestatus |
Ausgangsüberwachung mit parametrierbarer Verzögerung |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
< 100 µA |
|
Restspannung |
< 800 mV bei Nennstrom |
|
Kurzschlussspitzenstrom |
Typisch: 3,5 A |
|
Taktimpulslänge |
Maximal 10 µs |
|
Re-Armierung nach Überlast oder Kurzschlusserkennung |
|
|
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten |
Typisch: 40 VDC |
|
Maximale kapazitive Last |
100 nF |
|
Ausgangsspitzenstrom |
Typisch: 0,37 A |
|
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1) |
Siehe Hinweis. |
|
Fehlererkennungszeit |
1 s |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDO6TBFS:
Kriterium |
Kennwert in DisableOSSD = Nein |
Kennwert in DisableOSSD = Ja |
---|---|---|
Maximales Leistungsniveau (Performance Level) nach EN ISO 13849-1:2008 |
PL e |
PL d |
Kategorie nach EN ISO 13849-1:2008 |
KAT 4 |
KAT 3 |
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach IEC 62061:2005 |
SIL 3 |
SIL 2 |
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach IEC 61508:2010 |
SIL 3 |
SIL 2 |
PFH |
< 1*10-10 |
|
PFD |
|
|
PT |
Max. 20 Jahre |
|
DC |
>94% |
> 60 % |
SFF |
> 90 % |
> 60 % |
MTTFd |
2500 Jahre |
|
20 Jahre |