Parametrización

Descripción general

La siguiente imagen muestra un resumen de los parámetros configurables:

Velocidades

Están disponibles dos velocidades parametrizables.

Ajuste los valores deseados usando los parámetros JOGv_slow y JOGv_fast.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

JOGv_slow

(oP)(JoG-)

(JGLo)

Velocidad para movimiento lento.

El valor se limita internamente al ajuste del parámetro en RAMP_v_max.

Tipo: Decimal sin signo: 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

usr_v

1

60

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10504

IDN P-0-3041.0.4

JOGv_fast

(oP)(JoG-)

(JGhi)

Velocidad para movimiento lento.

El valor se limita internamente al ajuste del parámetro en RAMP_v_max.

Tipo: Decimal sin signo: 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

usr_v

1

180

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10506

IDN P-0-3041.0.5

Elección del método

El método se ajusta usando el parámetro JOGmethod.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

JOGmethod

Elección del método para Jog.

0 / Continuous Movement / (coMo): Jog con movimiento continuo

1 / Step Movement / (StMo): Jog con movimiento paso a paso

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

1

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 10502

IDN P-0-3041.0.3

Ajuste del movimiento paso a paso

La cantidad parametrizable de unidades de usuario y el tiempo que se detiene el motor se ajustan usando los parámetros JOGstep y JOGtime.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

JOGstep

Distancia para movimiento paso a paso.

Tipo: Decimal con signo: 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_p

1

20

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 10510

IDN P-0-3041.0.7

JOGtime

Tiempo de espera para movimiento paso a paso.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

ms

1

500

32767

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 10512

IDN P-0-3041.0.8

Adaptación del perfil de movimientos para la velocidad

La parametrización del perfil de movimiento para la velocidad puede adaptarse.