Normas de la lista de variables de red (NVL)

Normas sobre la cantidad de datos

Debido a que existen algunas limitaciones de rendimiento, respete las normas siguientes:

Número

Norma

1

La transmisión de datos de una GVL (emisor) a una GNVL (receptor) no debe superar los 200 bytes.

2

El intercambio de datos entre diversas GVL (emisores) de un controlador y sus GNVL (receptores) asociadas no debe superar los 1.000 bytes de variables.

Normas sobre el número de datagramas

Para limitar el tiempo de ciclo máximo de tareas de NVL, respete las normas siguientes:

Número

Norma

Descripción

1

Limite el número de datagramas recibidos por ciclo a 20.

Cuando se supere el límite, el resto de datagramas se tratarán en el próximo ciclo. Cuando se alcance el límite, aparecerá la notificación Desborde de recibidos en los datos de diagnóstico.

Un datagrama puede contener hasta 256 bytes. Eso significa que no debe superar el límite de 5.120 bytes de datos recibidos por un receptor.

2

Limite el número de datagramas transmitidos por ciclo a 20.

Cuando se supere el límite, el resto de datagramas se tratarán en el próximo ciclo. Cuando se alcance el límite, aparecerá la notificación Desborde de transmitidos en los datos de diagnóstico.

Un datagrama puede contener hasta 256 bytes. Eso significa que no debe superar el límite de 5.120 bytes de datos transmitidos por un controlador de emisor.

Si el número de datagramas recibidos/transmitidos por ciclo supera el límite varias veces, puede suceder lo siguiente:

oPérdida de datagramas de UDP (protocolo de datagramas de usuario)

oIntercambio de variables incoherente o inconsistente

Adapte los parámetros siguientes según sus necesidades:

otiempo de ciclo del controlador de emisor

otiempo de ciclo del controlador de receptor

onúmero de emisores en la red

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Antes de poner el sistema en funcionamiento, compruebe minuciosamente que la transmisión y la recepción de datagramas de UDP de su aplicación sean correctas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Número máximo de GVL (emisores)

Defina un máximo de 7 GVL por controlador (emisor) para ayudar a mantener la transparencia del rendimiento.

Normas sobre los tiempos de ciclo de la tarea de las GVL (emisores) y de las GNVL (receptores)

Para evitar un desborde en la recepción, debe definir un tiempo de ciclo para la tarea que gestiona la transmisión de GVL que sea al menos dos veces superior al tiempo de ciclo de la tarea que gestiona la recepción de GNVL.

Normas sobre la protección del identificador de listas

La función NVL incluye una comprobación del identificador de listas:

El identificador de listas ayuda a evitar que una GVL (emisor) de dos controladores individuales con el mismo identificador de listas (consulte el cuadro de diálogo GVL > Propiedades > Identificador de listas:) envíe datagramas a la misma lista de variables globales de red (GNVL) de cualquier controlador. Si el Identificador de listas no es exclusivo, puede ocasionar una interrupción en el intercambio de variables.

AVISO

PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN

Asegúrese de que solo una dirección IP utiliza el identificador de listas de la red.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

La función de comprobación del identificador de listas se implementa en el controlador de receptor.

Si una GNVL (receptor) detecta que dos direcciones IP distintas utilizan el mismo identificador de listas, el receptor deja inmediatamente de recibir datagramas.

Además, aparecerá una notificación en el bloque de funciones NETVARGETDIAGINFO. Se proporcionan las direcciones IP de los dos emisores en los parámetros de salida dwDuplicate­ListIdIp1 y dwDuplicateListIdIp2 de este bloque de funciones.

Con el bloque de funciones NETVARRESETERROR se restablecerán los errores que se detecten en la NVL y se volverá a iniciar la comunicación.

Coherencia de tipo de variables de red

NOTA: El tipo de variable de red no se comparte entre distintos controladores. Debe asegurarse de que los tipos utilizados tengan la misma definición en todos los dispositivos; de lo contrario no será posible la comunicación NVL.

Esto es aplicable, por ejemplo, a los tipos SEC.ETH_R_STRUCT o SEC.PLC_R_STRUCT. Están disponibles de forma predeterminada en diversos controladores con distinto tamaño o campos.