Lista de supervisión en modalidad en línea

Supervisión

Una lista de supervisión (Supervisar<n>) en modalidad en línea muestra el valor actual de una variable en la columna Valor. Este es el valor que tiene la variable entre dos ciclos de tarea.

También se muestran las direcciones IEC directas asignadas o los comentarios. Los componentes de la vista corresponden a los de la vista en línea del editor de declaraciones.

Consulte el capítulo Creación de una lista de supervisión, donde se explica cómo configurar una lista de supervisión y cómo manejar la estructura en caso de variables estructuradas.

Vista Supervisar en modalidad en línea

NOTA: En la modalidad en línea puede añadir expresiones a la lista de supervisión mediante el comando Agregar a la lista de supervisión.

Escribir valores y Forzar valores

En la columna Valor preparado, puede introducir el valor deseado que se escribirá o forzará en la expresión correspondiente en el controlador mediante el comando Escribir valores o Forzar valores. Consulte las descripciones de los comandos Escribir y Forzar, que también se pueden utilizar en otras vistas de supervisión (por ejemplo, el editor de declaraciones).

Ver todos los forzados

Esta es una vista de lista de supervisión especial, que en la modalidad en línea se rellena automáticamente con todos los valores actuales forzados de la aplicación activa. Se mostrará cada Expresión, Tipo, Valor y Valor preparado, como en la vista en línea de una lista Supervisar<n>.

Puede anular el forzado de los valores mediante uno de los siguientes comandos, disponibles con el botón Anular el forzado...:

  • Unforce all selected Expressions, without modifying the value.

  • Unforce all selected Expressions and restore the variable to the value it had before forcing it.

Cuadro de diálogo Ver todos los forzados