Condiciones ambiente de los dispositivos del armario eléctrico:
|
Procedimiento |
Parámetros |
Valor |
Base |
|---|---|---|---|
|
Funcionamiento |
Clase 3K3 |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
|
Clasificación de protección contra penetración de la carcasa |
IP20 con conectores instalados y, para LXM62LT, con cables instalados. |
||
|
Clasificación de protección contra penetración complementaria del producto instalado |
IP54 |
||
|
Grado de contaminación |
2 |
||
|
Temperatura ambiente |
De +5 a +55 °C (de +41 a 131 °F) |
||
|
De +40 a +55 °C (de +104 a +131 °F) (empezando por +40 °C (+104 °F): -2 % de INC e ISC por cada K) (INC = corriente nominal; ISC = corriente de pico) |
||
|
Humedad relativa |
De 5 a 85 % |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
Clase 3M4 |
|||
|
Descarga |
100 m/s2 |
||
|
Vibración |
10 m/s2 |
||
|
Transporte |
Clase 2K3 |
IEC/EN 60721-3-2 |
|
|
Temperatura ambiente |
De -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) |
||
|
Humedad relativa |
De 5 a 95 % |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
Clase 2M2 |
|||
|
Descarga |
300 m/s2 |
||
|
Vibración |
10 m/s2 |
||
|
Almacenamiento a largo plazo en el embalaje de transporte |
Clase 1K3 |
IEC/EN 60721-3-1 |
|
|
Temperatura ambiente |
De -25 a +55 °C (de -13 a +131 °F) |
||
|
Humedad relativa |
De 5 a 95 % |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
La altura de instalación se define como la altura por encima del nivel del mar.
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Altura de instalación sin reducción de potencia |
<1000 m (<3281 ft) |
|
Altura de instalación si se cumplen las siguientes condiciones:
|
1000-2000 m (3281-6562 ft) |
|
Altura de instalación por encima del nivel del mar si se cumplen las siguientes condiciones:
|
2000-3000 m (6562-9843 ft) |