|
Designación |
Parámetros |
Valor |
|
|---|---|---|---|
|
Referencia |
LXM62PD84A11000 |
LXM62PD20A11000 |
|
|
Fuente de alimentación |
Tensión de alimentación nominal 3 CA |
Mínima: 380 V CA (-10 %)/nominal: 400 V CA/máxima: 480 V CA (+10 %) |
|
|
Mínima: 208 V CA (-10 %)/nominal: 230 V CA/máxima: 360 V CA (+10 %) |
|||
|
Ajuste el parámetro MainsVoltageMode de la fuente de alimentación en función de la tensión de alimentación nominal. |
|||
|
Tensión de alimentación nominal 1 CA |
Mínima: 208 V CA (-10 %)/nominal: 230 V CA/máxima: 270 V CA (+10 %) |
||
|
Corriente de alimentación nominal |
Máxima 40 A |
Máxima 10 A |
|
|
Frecuencia de alimentación |
47,5-63 Hz |
||
|
Alimentación lógica |
Tensión de control |
24 V CC (-20 %...+25 %) |
|
|
Corriente de control Entrada de corriente máxima Consumo de corriente máximo |
- 50 A (no se permiten sobrecargas) |
||
|
1,2 A |
|||
|
Circuito de CC |
Tensión del bus DC |
270-700 V CC |
|
|
Capacidad del bus DC |
1,36 mF |
||
|
Sobretensión |
860 V CC |
||
|
Corriente nominal (INc) |
21 A con alimentación de 1CA |
10 A con alimentación de 1CA |
|
|
42 A con alimentación de 3CA |
10 A con alimentación de 3CA |
||
|
Corriente de pico 1 s (ISC) |
42 A con alimentación de 1CA |
20 A con alimentación de 1CA |
|
|
84 A con alimentación de 3CA |
20 A con alimentación de 3CA |
||
|
Potencia nominal |
22,1 kW a 3 V CA-400 V CA |
5,2 kW a 3 V CA-400 V CA |
|
|
26,6 kW a 3 V CA-480 V CA |
6,2 kW a 3 V CA-480 V CA |
||
|
Potencia de pico |
44,2 kW a 3 V CA-400 V CA |
10,4 kW a 3 V CA-400 V CA |
|
|
53,2 kW a 3 V CA-480 V CA |
12,5 kW a 3 V CA-480 V CA |
||
|
Upurgador activado |
830 V CC |
||
|
Upurgador desactivado |
810 V CC |
||
|
Tiempo de descarga del bus DC |
Máximo 15 min |
||
|
Resistencia de frenado interna |
Valor de resistencia |
15 Ω |
|
|
Potencia continua |
400 W |
||
|
Potencia de pico |
46 kW |
||
|
Energía de pulso (trabajo periódico: 120 s) |
4000 Ws (rev. de hardware 01) 20 000 Ws (rev. de hardware 02) |
||
|
Interfaz |
Sercos |
Integrada |
|
|
Pérdida de potencia |
Fuente de alimentación electrónica |
15 W |
|
|
Etapa de potencia |
3 W/A (máximo 126 W a 42 A) |
||
|
Resistencia de frenado (interna) |
400 W |
||
|
Salidas |
Salidas de relé |
Relé Ready, hasta 6 A (máximo) durante 1 s a 150 V CA y 1,5 A (cont.) |
|
|
Relé Ready, hasta 6 A (máximo) durante 1 s a 48 V CC y 1,5 A (cont.) |
|||
|
Nivel de interferencias de alta frecuencia |
– |
C3 (C2 con medidas de filtros adicionales) |
|
|
Clase de protección |
Clase |
1 (IEC 61800-5-1) |
|
|
Sistemas de toma a tierra de alimentación compatibles (UNE-HD 60364-1:2009) |
TN con sistema wye con toma a tierra |
Compatible |
|
|
TN con punto neutro conectado a tierra en triángulo |
No compatible |
||
|
Sistemas TT |
|||
|
Sistemas IT |
|||
|
Tensión del sistema (UNE-EN 61800-5-1:2007/A1:2017) |
- |
Máxima: 300 V CA |
|
|
Categoría de sobretensión |
– |
III (IEC 61800-5-1) |
|
|
Clasificación de protección contra penetración de la carcasa |
IP20 con conectores |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
|
Grado de contaminación |
– |
2 (IEC 61800-5-1) |
|
|
Peso |
Peso (con embalaje) |
6,3 kg/7,4 kg (13,9 lbs/16,3 lbs) |
|