Siga estas instrucciones antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento en el Lexium 62 Drive System
| PELIGRO | |
|---|---|
Cómo deenergizar el sistema:
| Paso | Acción | 
|---|---|
| 1 | Cambie el interruptor principal a la posición de apagado o desconecte toda la alimentación eléctrica del sistema. | 
| 2 | Evite que el interruptor principal vuelva a encenderse. | 
| 3 | En caso de tener accionamientos, unidades servo u otro equipo con condensadores de alta capacidad, espere como mínimo 15 minutos después de desconectar la alimentación (apagado) para dejar que se descarguen los condensadores del bus DC. | 
| 4 | Compruebe que el indicador LED DC-BUS se haya apagado en todos los componentes situados en el grupo de ejes. | 
| 5 | Compruebe con un instrumento de medición apropiado que las tensiones entre CC+ a PE (puesta a tierra de protección), CC- a PE y CC+ a CC- sean todas ellas inferiores a 42,4 V CC. | 
| PELIGRO | |
|---|---|
Para obtener más información sobre el indicador LED del bus DC, consulte Indicadores LED del módulo de barra de bus de Lexium 62 Power Supply y Lexium 62 Servo Drive.