La pantalla del Lexium 62 Power Supply contiene cuatro indicadores LED que se utilizan para mostrar información sobre el estado del sistema.
|
1 |
State |
Indicador LED |
|
2 |
S3 P1 |
Indicador LED para el estado del puerto 1 de la comunicación Sercos III |
|
3 |
S3 |
Indicador LED de la comunicación de Sercos III |
|
4 |
S3 P2 |
Indicador LED para el estado del puerto 2 de la comunicación Sercos III |
Pulse el botón de reinicio para restablecer y reiniciar el Lexium 62 Power Supply.
|
Color/estado del indicador LED |
Descripción |
Instrucciones/información para el usuario |
|---|---|---|
|
OFF |
El dispositivo no recibe alimentación o está inoperativo por algún otro motivo. |
|
|
Parpadeo lento en verde (2 Hz, 250 ms) |
Inicialización del dispositivo (proceso de arranque de firmware, verificación de compatibilidad del hardware, actualización del firmware) |
|
|
Parpadeo en verde (4 Hz, 125 ms) |
Identificación del dispositivo |
|
|
Verde fijo |
El dispositivo se ha inicializado y está a la espera de configuración. |
|
|
Rojo fijo |
Se ha detectado un error no recuperable que requiere intervención del usuario:
|
|
|
Parpadeo lento en rojo (2 Hz, 250 ms) |
Se ha detectado un error general. |
|
|
Color/estado del indicador LED |
Descripción |
Instrucciones/información para el usuario |
|---|---|---|
|
OFF |
Causas posibles:
|
|
|
Naranja fijo |
Cable conectado, no hay comunicación de Sercos |
– |
|
Verde fijo |
Cable conectado, comunicación de Sercos activa |
– |
|
Color/estado del indicador LED |
Descripción |
Instrucciones/información para el usuario |
|---|---|---|
|
OFF |
Causas posibles:
|
|
|
Verde fijo |
Conexión de Sercos activa sin ningún error conectado en el CP4. |
– |
|
Parpadeo en verde (4 Hz, 125 ms) |
El dispositivo está en modalidad de bucle de prueba. El bucle de prueba describe la situación en la que los telegramas de Sercos se deben enviar de vuelta al mismo puerto en el que se recibieron. Causas posibles:
|
Solución:
Restablezca la condición:
NOTA: Si, durante la fase CP1, se detectó una interrupción de topología de red o de anillo (dispositivo en modalidad de bucle de prueba), el estado del indicador LED no cambia.
|
|
Rojo fijo |
Se ha detectado un error de clase de diagnóstico 1 de Sercos (DC1) en el puerto 1 o 2. |
Restablezca la condición:
|
|
Parpadeo en rojo/verde (4 Hz, 125 ms) |
Se ha detectado un error de comunicación. Causas posibles:
|
Restablezca la condición:
|
|
Naranja fijo |
El dispositivo está en fase de comunicación CP0 hasta la CP3 incluida. Se han recibido telegramas de Sercos. |
– |
|
Parpadeo en naranja (4 Hz, 125 ms) |
ID del equipo |
NOTA: El dispositivo identificado también se muestra mediante el indicador de LED del estado del eje en el variador.
|
La fase de comunicación es CP0: naranja fijo
La fase de comunicación es CP1: un parpadeo breve en color verde seguido de un naranja fijo
La fase de comunicación es CP2: dos parpadeos breves en color verde seguido de un naranja fijo
La fase de comunicación es CP3: tres parpadeos breves en color verde seguido de un naranja fijo