|
Conector |
Descripción |
Sección transversal de la conexión [mm2]/[AWG] |
Par de apriete [Nm]/[lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2,5/22,14 |
|
|
Comunicación Sercos |
– |
– |
|
|
Salida de relé "Ready" |
0,2-1,5/24-16(1) |
– |
|
|
24 V CC |
0,5-16/20-6(1) |
– |
|
|
Conexión de red |
0,75-16/18-6(1) |
– |
|
|
Salida de bus DC |
0,2-6/24-10(1) |
– |
|
|
Toma (a tierra) de protección |
10/6 |
3,5/30,98 |
|
(1) Calibre requerido para la conformidad con UL. Para obtener más información, consulte Condiciones para un uso conforme con la norma UL. |
|||
La información de la siguiente tabla se aplica al cableado del bloque de terminales de brida de muelle extraíble de la conexión CN4.
Descripción general de las secciones transversales de conexión del bloque de terminales de brida de muelle extraíble de la conexión CN4 "Salida de relé Ready"
|
Cable rígido
|
Cable flexible
|
Cableado flexible con extremo de manguito sin manguito de plástico
|
Cableado flexible con extremo de manguito y manguito de plástico
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0,2-1,5 |
0,2-1,5 |
0,25-1,5 |
0,25-0,75 |
|
AWG |
24-16 |
24-16 |
23-16 |
23-16 |
La información de la siguiente tabla se aplica al cableado del bloque de terminales de brida de muelle extraíble de la conexión CN5, CN6 and CN7.
Descripción general de las secciones transversales de conexión del bloque de terminales de brida de muelle extraíble de la conexión CN5, CN6 and CN7 "Conexión de red".
|
Cable rígido
|
Cable flexible
|
Cableado flexible con extremo de manguito (1) sin manguito de plástico
|
Cableado flexible con extremo de manguito (1) y manguito de plástico
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0,75-16 |
0,75-16 |
0,75-16 |
0,75-10 |
|
AWG |
18-6 |
18-6 |
18-6 |
18-8 |
|
(1) Use herramientas de pinzado CRIMPFOX 10 S (para secciones transversales de cables de entre 0,75 y 10 mm², AWG 18-8) y CRIMPFOX 16 S (para secciones transversales de cables de entre 10 y 16 mm², AWG 8-6 ) de Phoenix Contact. |
||||
La tensión del bus DC y la tensión de control de 24 V CC se distribuyen y el conductor de protección se conecta mediante el Bus Bar Module
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
|
Toma (a tierra) de protección |
|
2 |
CC- |
Tensión del bus DC - |
|
3 |
CC+ |
Tensión del bus DC + |
|
4 |
24 V |
Tensión de alimentación + |
|
5 |
0 V |
Tensión de alimentación - |
La conexión Sercos se utiliza para la comunicación entre el controlador y el Lexium 62 Power Supply.
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1.1 |
Eth0_Tx+ |
Señal de transmisión positiva |
|
1.2 |
Eth0_Tx- |
Señal de transmisión negativa |
|
1.3 |
Eth0_Rx+ |
Señal de receptor positiva |
|
1.4 |
N.C. |
Reservado |
|
1.5 |
N.C. |
Reservado |
|
1.6 |
Eth0_Rx- |
Señal de receptor negativa |
|
1.7 |
N.C. |
Reservado |
|
1.8 |
N.C. |
Reservado |
|
2.1 |
Eth1_Tx+ |
Señal de transmisión positiva |
|
2.2 |
Eth1_Tx- |
Señal de transmisión negativa |
|
2.3 |
Eth1_Rx+ |
Señal de receptor positiva |
|
2.4 |
N.C. |
Reservado |
|
2.5 |
N.C. |
Reservado |
|
2.6 |
Eth1_Rx- |
Señal de receptor negativa |
|
2.7 |
N.C. |
Reservado |
|
2.8 |
N.C. |
Reservado |
Tras la inicialización del Lexium 62 Power Supply, la salida Ready se activa.
|
Pin |
Designación |
Descripción |
Nota |
|---|---|---|---|
|
1 |
RDY1 |
Indica que la fuente de alimentación está operativa. |
Contacto sin potencial |
|
2 |
RDY2 |
La entrada de 24 V alimenta las instalaciones lógicas internas y los frenos de parada del grupo de ejes conectado a los módulos de ejes.
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
0 V |
Tensión de alimentación interna |
|
2 |
24 V |
La longitud sin aislamiento de los cables del conector de entrada de 24 V es de 18 mm (0,71 in).
La fuente de alimentación recibe tensión desde la conexión de alimentación.
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
|
Toma (a tierra) de protección |
|
2 |
L3 |
Conductor externo L3 |
|
3 |
L2/N |
Conductor externo L2/N |
|
4 |
L1 |
Conductor externo L1 |
La longitud sin aislamiento de los cables de los conectores de entrada de CA es de 18 mm (0,71 in).
La salida de bus DC se puede utilizar para un módulo externo de resistencia de frenado o un módulo de recuperación.
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
CC+ |
Tensión del bus DC + |
|
2 |
N. C. |
Reservado |
|
3 |
CC- |
Tensión del bus DC - |
La longitud sin aislamiento de los cables del conector de bus DC es de 15 mm (0,59 in).