|
Designación |
Parámetros |
Valor |
|---|---|---|
|
Especificación eléctrica |
Tensión nominal |
1000 V CC en los conectores del Lexium 62 DC Link Terminal para los tres puertos superiores del módulo de barra de bus.
NOTA: Los puertos del módulo de barra de bus se numeran de arriba abajo.
|
|
24 V CC en los conectores del Lexium 62 DC Link Terminal para los dos puertos inferiores del módulo de barra de bus. |
||
|
Corriente continua nominal |
120 A con un aumento de temperatura de menos de 60 K. |
|
|
Nivel de la prueba de alta tensión |
2120 V CC o 1500 V CA entre los puertos 2 y 1 y los puertos 3 y 1 de los módulos de barra de bus.
NOTA: Los puertos del módulo de barra de bus se numeran de arriba abajo.
|
|
|
Tensión del sistema |
300 V |
|
|
Grado de contaminación |
– |
2 (IEC 60664-1) |
|
Categoría de sobretensión |
– |
III |
|
Tiempo de vida útil del producto final |
– |
≥ 60 000 horas |