|
Designación |
Parámetros |
Valor |
|---|---|---|
|
Fuente de alimentación |
Tensión de control |
30 V CC (máxima) |
|
Tensión del bus DC (nominal) |
700 V CC (máxima) |
|
|
Capacidad del bus DC |
1,76 mF |
|
|
Tiempo de descarga |
5 min (máximo) |
|
|
Sobretensión |
900 V CC |
|
|
Refrigeración |
- |
Convección natural |
|
Clasificación de protección contra penetración |
- |
IP20 |
|
Grado de aislamiento |
Grado de contaminación |
2 (UNE-EN 60664-1:2008) |
|
Clase de protección |
Clase |
UNE-EN 61800-5-1:2007/A1:2017 |
|
Categoría de sobretensión |
Clase |
III (UNE-EN 61800-5-1:2007/A1:2017) |
|
Nivel de interferencias de alta frecuencia |
Clase |
C3 (UNE-EN IEC 61800-3:2018) |
|
Tiempo de vida útil del producto final |
– |
≥ 60 000 horas |
|
Peso |
Peso (con embalaje) |
3,1 kg (3,8 kg)/6,83 lbs (8,38 lbs) |