Consideraciones específicas de TM251MESE

Puertos Ethernet

TM251MESE cuenta con dos redes Ethernet distintas. Cada una dispone de sus propias direcciones IP y MAC exclusivas.

Las dos redes Ethernet se denominan Ethernet 1 y Ethernet 2:

  • Ethernet 1 consta de dos puertos Ethernet conmutados dedicados a la comunicación entre máquinas o con la red de control.

  • Ethernet 2 consta de un puerto Ethernet dedicado a la red de dispositivos que admite conexiones Industrial Ethernet.

Arquitectura Industrial Ethernet

En esta figura se muestra una arquitectura Industrial Ethernet típica:

A

Red de control

B

Red de dispositivos

1

Controlador lógico

2

Esclavos conectados en cadena tipo margarita

3

Conmutador Ethernet

4

Isla de E/S (Modbus TCP)

5

Sensor de visión (EtherNet/IP)

6

PC y HMI (TCP/UDP)

2, 4 y 5

Dispositivos esclavos Industrial Ethernet (EtherNet/IP/Modbus TCP)

Conexiones Industrial Ethernet con arquitectura Modbus TCP IOScanner

Por ejemplo, puede:

  • Conectar el PC a Ethernet 1.

  • Utilizar Modbus TCP IOScanner o EtherNet/IP Scanner con Ethernet 2.

Esta figura es un ejemplo de una arquitectura Industrial Ethernet con TM251MESE.