Instalación de accesorios

Clip de bloqueo

El clip de bloqueo conecta el módulo electrónico con la base de bus. El clip de bloqueo se inserta en la apertura adecuada situada en la parte superior de la sección y se empuja hacia abajo.

G-SE-0000643.1.gif-high.gif

 

 

Clip de bloqueo de terminales

El clip de bloqueo de terminales conecta el bloque de terminales para ayudar a la conexión segura del módulo electrónico.

En la tabla siguiente se describe cómo instalar el clip de bloqueo de terminales:

Paso

Acción

1

Coloque el clip de bloqueo de terminales en la palanca de bloqueo del bloque de terminales tal como se muestra.

G-SE-0000461.1.gif-high.gif

 

 

2

Empuje hacia abajo y mantenga sujeto el clip de bloqueo de terminales y la palanca de bloqueo con el dedo índice. Deslice el clip de bloqueo de terminales hacia delante con el dedo pulgar.

G-SE-0000462.1.gif-high.gif

 

 

3

Cuelgue el borde inferior del bloque de terminales de su bisagra en el módulo de bus.

G-SE-0000463.1.gif-high.gif

 

 

4

Gire el bloque de terminales para colocarlo en su lugar.

G-SE-0000464.1.gif-high.gif

 

 

5

Asegure el bloque de terminales en el módulo electrónico empujando el clip de bloqueo de terminales.

G-SE-0000465.1.gif-high.gif

 

 

6

Clip de bloqueo de terminales instalado.

G-SE-0000466.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Para extraer el bloque de terminales, invierta el paso 5 extrayendo el clip de bloqueo de terminales.

Cubierta de texto normal

Las cubiertas se conectan a los clips de bloqueo de terminales:

Paso

Acción

1

Sostenga la cubierta de texto normal a un ángulo de 90° con respecto al clip de bloqueo de terminales.

2

Empuje la cubierta de texto normal hacia el clip de bloqueo de terminales hasta que encaje en el slot del clip.

G-SE-0000642.1.gif-high.gif

 

 

3

Inserte las bandas de leyenda de texto normal.

G-SE-0003995.1.gif-high.gif