Presentación de TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G
Los módulos TM3XFHSC202 (tornillo) y TM3XFHSC202G (resorte) son módulos de conteo con función de tramitación de eventos que permiten realizar funciones de recuento y de detección de posición.
Para obtener información sobre la compatibilidad de estos módulos, consulte EcoStruxure Machine Expert Compatibilidad y migración Guía del usuario.
El bus TM3 admite hasta siete módulos en la configuración local y hasta siete módulos en una configuración remota.
Los módulos TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G admiten eventos siempre que estén directamente conectados a un controlador M262 o a otro módulo TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G. Es decir, es posible configurar los eventos en el módulo si este forma parte del primer módulo TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G conectado al controlador M262, o del segundo módulo TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G conectado al controlador M262, siempre que el primer módulo sea también un módulo TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G.
En la figura siguiente se muestran los elementos principales de los módulos TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G:
Etiqueta |
Elementos |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Indicadores LED de estado de salida |
- |
2 |
Bloque de terminales de salida extraíble |
- |
3 |
Tornillo de conexión a tierra funcional |
- |
4 |
Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.) |
- |
5 |
Bloque de terminales de entrada extraíble |
|
6 |
Conector de ampliación de E/S |
- |
7 |
Indicadores LED de estado de entrada |
- |
8 |
Indicadores LED de estado |
- |
9 |
Dispositivo de bloqueo |
- |
Indicadores LED de estado del módulo
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
RUN (Verde) |
ERR (Rojo) |
Descripción |
---|---|---|
Desactivado |
Desactivado |
Módulo no configurado |
Desactivado |
Activado |
El módulo ha detectado un error del sistema |
Parpadeo rápido |
Desactivado |
Se está actualizando el firmware del módulo |
Operativo |
||
Activado |
Desactivado |
El módulo está configurado y operativo |
1 parpadeo por segundo |
El controlador está en ejecución (RUNNING); la alimentación de las salidas de 24 V CC está desconectada |
|
2 parpadeos por segundo |
El controlador está en ejecución (RUNNING); se ha producido un cortocircuito en una salida |
|
3 parpadeos por segundo |
El controlador está en ejecución (RUNNING); se ha producido un desborde de eventos |
|
Parpadeo regular |
1 parpadeo por segundo |
El controlador está detenido (STOPPED); la alimentación de las salidas de 24 V CC está desconectada |
2 parpadeos por segundo |
El controlador está detenido (STOPPED); se ha producido un cortocircuito en una salida |
|
3 parpadeos por segundo |
El controlador está detenido (STOPPED); se ha producido un desborde de eventos |
Indicadores LED de estado de entradas y salidas
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
Tipo |
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|---|
Entrada |
0-9 |
Verde |
Activado |
El canal de entrada está activado. |
Desactivado |
El canal de entrada está desactivado. |
|||
Salida
|
0-7 |
Verde |
Activado |
El canal de salida está activado. |
Desactivado |
El canal de salida está desactivado. |