Características de TM3XHSC202 / TM3XHSC202G
En esta sección se ofrece una descripción de las características de los módulos TM3XHSC202 / TM3XHSC202G. Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En el siguiente diagrama se muestran las dimensiones de los módulos TM3XHSC202 / TM3XHSC202G:
Características |
Valor |
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Límite de tensión |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
Normal 65 mA a 25 °C (77 °F), máximo 110 mA |
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
Normal 30 mA a 25 °C (77 °F), máximo 50 mA |
Aislamiento entre entrada y lógica interna |
550 V CA durante 1 minuto |
Aislamiento entre salida y lógica interna |
550 V CA durante 1 minuto |
Tipo de conexión |
TM3XFHSC202 / TM3XHSC202: Bloque de terminales de tornillo extraíble TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G: Bloque de terminales de resorte extraíble |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
Peso |
120 g sin bloque de terminales 150 g con bloque de terminales |
Características de las entradas
Características |
Valor |
|
---|---|---|
Número |
10 |
|
Número de grupos de canales |
2 grupos de canales: 1 línea común para I0 a I4 1 línea común para I5 a I9 |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC 61131-2) |
|
Tipo de lógica |
Común positivo |
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
Límite de tensión de entrada |
Máximo 30 V CC |
|
Corriente de entrada nominal |
7,5 mA |
|
Impedancia de entrada |
2,81 kΩ |
|
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
|
Corriente en estado 1 |
> 3 mA |
|
Corriente en estado 0 |
< 1,5 mA |
|
Tiempo de encendido |
< 1 µs + retardo del filtro |
|
Tiempo de apagado |
< 1 µs + retardo del filtro |
|
Frecuencia de entrada máxima |
200 KHz |
|
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
550 V CA durante 1 minuto |
Entre grupos de entradas |
Ninguno |
|
Entre canales de entrada |
Ninguno |
|
Entre entradas y salidas |
550 V CA durante 1 minuto |
|
Tipo de cable |
Cable blindado, incluida la señal COM Longitud: máxima 10 m |
Características de las salidas
Características |
Valor |
---|---|
Número |
8 |
Número de grupos de canales |
2 grupos de canales: De Q0 a Q3 De Q4 a Q7 |
Tipo de salida |
Transistor |
Tipo de lógica |
Común positivo (contrafase) |
Tensión de salida nominal |
24 V CC |
Corriente de salida nominal |
300 mA |
Corriente de salida total nominal por grupo |
Máxima 1,2 A |
Potencia máxima de lámpara de filamento |
Máxima 0,9 W |
Corriente de fuga |
≤ 0,15 mA |
Tiempo de encendido |
Máximo 1 µs |
Tiempo de apagado |
Máximo 1 µs |
Protección contra cortocircuitos o sobrecargas |
Sí, habitualmente 1 A por salida Defectos gestionados por el grupo: oDe Q0 a Q3 oDe Q4 a Q7 |
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, 10 s Habilitación/deshabilitación mediante EcoStruxure Machine Expert |
Tensión de bloqueo |
Habitualmente 45 V CC |
Aislamiento |
Entre salidas y lógica interna: 550 V CA durante 1 minuto |
Entre grupos de salidas: ninguno |
|
Entre canales de salida: ninguno |
|
Entre salidas y entradas: 550 V CA durante 1 minuto |
|
Longitud del cable |
< 30 m |
Características de alimentación
Características |
Valor |
---|---|
Tipo |
MBTP |
Tensión nominal |
24 V CC |
Límites de tensión |
De 20,4 a 28,8 V CC con una ondulación máxima del 10 % de la tensión nominal |
Corriente de entrada |
Máxima 2,5 A |
Corriente de irrupción |
Ilimitada (excepto por pico de corriente de sobrecarga) |
Inmunidad ante caída de tensión |
No |
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
Protección contra sobretensiones |
No (se requiere un fusible externo) |
Detección de presencia de alimentación |
Sí, umbral de 15 V |
Aislamiento |
550 V CA durante 1 minuto con lógica interna |
Longitud del cable |
< 3 m |