Los componentes del módulo Seguridad de TM3 están designados como equipos industriales de zona B y clase A según IEC/CISPR publicación 11. Si se utilizan en entornos distintos de los descritos en estas normas o en entornos que no cumplan las especificaciones de este manual, puede reducirse la capacidad de cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética en presencia de interferencias conducidas o radiadas.
Todos los componentes del módulo Seguridad de TM3 cumplen los requisitos de la Comunidad Europea (CE) para equipos abiertos, como se define en IEC/EN 61131-2. Deben instalarse en una carcasa diseñada para las condiciones ambientales específicas y para reducir al mínimo la posibilidad de un contacto no deseado con tensiones peligrosas. Utilice carcasas metálicas para mejorar la inmunidad electromagnética de los componentes del módulo Seguridad de TM3. Utilice carcasas con mecanismo de cierre con llave para reducir al mínimo los accesos no autorizados.
El entorno del módulo Seguridad de TM3 debe estar diseñado para aumentar la duración del equipo.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Instale y utilice el módulo en un armario con clasificación IP54. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Todos los componentes del módulo Seguridad de TM3 están aislados eléctricamente entre el circuito electrónico interno y los canales de entrada/salida.
Este equipo cumple los requisitos CE como se indica en la siguiente tabla. Este equipo está diseñado para el uso en un entorno industrial con un grado de contaminación 2.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Característica |
Especificación mínima |
Intervalo comprobado |
||
---|---|---|---|---|
Cumplimiento de la norma |
IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61010-2-201 |
– |
||
Temperatura ambiente de funcionamiento |
– |
Instalación horizontal |
De -10 a 55 °C (de 14 a 131 °F) |
|
– |
Instalación vertical |
De -10 a 35 °C (de 14 a 95 °F) |
||
Temperatura de almacenamiento |
– |
De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F) |
||
Humedad relativa |
– |
Transporte y almacenamiento |
Del 10 al 95 % (sin condensación) |
|
– |
Funcionamiento |
|||
Grado de contaminación |
IEC/EN 60664-1 |
2 |
||
Grado de protección |
IEC/EN 60529 |
|||
Categoría de sobretensión |
– |
III (4 kV) |
||
Tensión nominal de aislamiento |
IEC/EN 60664-1 |
300 V CA |
||
Inmunidad a la corrosión |
– |
Atmósfera sin gases corrosivos |
||
Altitud de funcionamiento |
– |
De 0 a 2000 m (de 0 a 6560 ft) |
||
Altitud de almacenamiento |
– |
De 0 a 3000 m (de 0 a 9840 ft) |
||
Resistencia a las vibraciones |
– |
Montaje en panel o montado en un riel DIN (segmento DIN) |
3,5 mm (0,04 in) amplitud fija de 5 a 8,4 Hz 9,8 m/s2 o 32,15 ft/s2 (1 gn) aceleración fija de 8,4 a 150 Hz |
|
Resistencia a impactos mecánicos |
– |
147 m/s2 o 482,285 ft/s2 (15 g) para una duración de 11 ms |
||
NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen. |
Susceptibilidad electromagnética
Los componentes del módulo Seguridad de TM3 cumplen las especificaciones de susceptibilidad electromagnética como se indica en la tabla:
Característica |
Especificación mínima |
Intervalo comprobado |
|||
---|---|---|---|---|---|
Descarga electrostática |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV (descarga en el aire) 4 kV (descarga por contacto) |
|||
Campo electromagnético radiado |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (de 80 MHz a 1 GHz) 3 V/m (de 1,4 GHz a 2 GHz) 1 V/m (de 2 a 3 GHz) |
|||
Ráfaga de transitorios rápidos |
IEC/EN 61000-4-4 |
Líneas de alimentación de CA/CC |
2 kV |
||
Salidas de relé |
2 kV |
||||
E/S de 24 V CC |
1 kV |
||||
Inmunidad a sobretensión |
IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2 |
– |
CM(1) |
DM(2) |
|
Líneas de alimentación de CC |
0,5 kV |
0,5 kV |
|||
Salidas de relé |
2 kV |
1 kV |
|||
E/S de 24 V CC |
0,5 kV |
0,5 kV |
|||
Cable blindado (entre blindaje y conexión a tierra) |
1 kV |
– |
|||
Campo electromagnético inducido |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vrms (de 0,15 a 80 MHz) |
|||
Emisión radiada |
IEC/EN 55011 (IEC/CISPR publicación 11) |
Clase A, distancia de 10 m: oDe 30 a 230 MHz: 40 dBμV/m QP oDe 230 MHz a 1 GHz: 47 dBμV/m QP |
|||
(1) Modo común (2) Modo diferencial NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen. |