Lorsque le réseau d'équipements reconnaît l'équipement, la configuration de ce dernier peut s'avérer nécessaire.
Cette procédure peut être effectuée pendant :
En fonction de l'équipement, vous devrez réaliser différentes actions pour lui appliquer la configuration adéquate. Par ailleurs, il sera peut-être nécessaire de redémarrer l'équipement pour que les informations de configuration soient prises en compte.
Action |
Description |
---|---|
Aucune modification manuelle |
L'équipement est fourni préconfiguré. Tout est automatisé. |
Pour Advantys OTB, le téléchargement de la configuration n’est possible que par programme. Pour plus d’informations, consultez la section Configuration des services au démarrage. |
|
Carte SD, clé USB, clavier, etc. |
Bien souvent, le support de stockage de la configuration est déjà prêt à l'emploi. L'insertion du support dans le nouvel équipement peut néanmoins nécessiter une intervention manuelle. |
Multiloader |
Pour charger un fichier de configuration préalablement sauvegardé dans l'équipement, utilisez Multiloader. |
FDR (via les menus clavier) |
Dans certains cas, vous devez demander de manière explicite à l'équipement de récupérer sa configuration sur le serveur FDR, puis de remettre le service FDR au repos. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'équipement. Pour plus d'informations sur le service FDR, consultez la section Remplacement des équipements avec le service FDR. |
FDR (à travers le Serveur Web) |
Utilisez un outil externe (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) qui prend en charge l’utilisation d’un navigateur Web pour remplacer des équipements. Dans certains cas, vous devez demander de manière explicite à l'équipement de récupérer sa configuration sur le serveur FDR, puis de remettre le service FDR au repos. |
Serveur Web de l’équipement (paramètre par paramètre) |
Utilisez un outil externe (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) qui prend en charge l’utilisation d’un navigateur Web pour modifier la configuration. |
EcoStruxure Machine Expert |
Utilisez EcoStruxure Machine Expert pour télécharger la configuration de l'équipement. Pour les équipements qui prennent en charge les DTM, consultez la section Utilisation de DTM pour configurer des équipements sur Modbus TCP ou EtherNet/IP. |
Logiciel tiers |
Utilisation d'un logiciel tiers. |
Pour que les modifications des paramètres soient effectives, il peut être nécessaire de redémarrer l'équipement. |
Pour plus d'informations sur la configuration d'un équipement, consultez la documentation fournie avec cet équipement.