GearIn_LXM32

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction démarre le mode opératoire Electronic Gear avec la méthode de synchronisation de la vitesse (Velocity Synchronization).

En mode opératoire Electronic Gear, les mouvements sont effectués selon des signaux de valeurs de référence externes. La valeur de référence de la vitesse est calculée en fonction de ces valeurs de référence externes et d'un rapport de transmission ajustable. Les signaux de référence peuvent être des signaux A/B, P/D ou CW/CCW.

Le mouvement est effectué de façon synchrone (Velocity Synchronization) selon les signaux de valeurs de référence fournis.

Reportez-vous à la documentation du variateur pour plus d'informations sur les classes d'erreur.

Bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : GMC Independent Lexium

Espace de noms : GILXM

Représentation graphique

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE.

Ce bloc fonction peut être redémarré en cours d'exécution. Les valeurs cibles sont remplacées par de nouvelles valeurs lorsque se produit le front montant.

RatioNumerator

DINT

Plage de valeurs : 1 à 2147483647

Valeur par défaut : 1

Rapport de transmission : Numérateur du facteur de réduction.

RatioDenominator

DINT

Plage de valeurs : 1 à 2147483647

Valeur par défaut : 1

Rapport de transmission : Dénominateur du facteur de réduction.

Acceleration

DINT

Plage de valeurs : 1 à 2147483647

Valeur par défaut : 600

Rampe d'accélération en unités définies par l'utilisateur.

Deceleration

DINT

Plage de valeurs : 1 à 2147483647

Valeur par défaut : 600

Rampe de décélération en unités définies par l'utilisateur.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : le bloc fonction n'est pas exécuté.

  • TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

CommandAborted

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : l'exécution n'a pas été interrompue.

  • TRUE : l'exécution a été interrompue par un autre bloc fonction.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

  • TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ErrorID

WORD

Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError.

InGear

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • TRUE : Si le rapport de transmission ajusté est atteint pour la première fois.

Entrées/Sorties

Entrée/sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de EcoStruxure Machine Expert.

Remarques

Ce bloc fonction nécessite que le paramètre GEARratio soit égal à 0. Ainsi, RatioNumerator et RatioDenominator sont utilisés pour calculer le rapport de transmission.

Le sens de mouvement activé en mode opératoire Electronic Gear est défini via le paramètre du variateur GEARdir_enabl.

Reportez-vous à la documentation du variateur pour plus d'informations.

Le mode opératoire Electronic Gear avec méthode Position Synchronization est démarré avec le bloc fonction GearInPos_LXM32.

En mode opératoire Electronic Gear avec méthode Velocity Synchronization, une surcourse de position ne déclenche pas la détection d'une erreur. Une surcourse de position entraîne la perte du point zéro.

Informations complémentaires

Mode de fonctionnement Electronic Gear