HSC_ERR_TYPE: HSC Variable Detected Error Type

Description du type énuméré

Le type de données ENUM contient les différents types d'erreur détectée avec les valeurs suivantes :

Enumérateur

Valeur

Description

HSC_NO_ERROR

00 hex

Aucune erreur détectée.

HSC_UNKNOWN

01 hex

La valeur attribuée à la broche d'entrée HSC_REF est incorrecte ou non configurée.

HSC_UNKNOWN_PARAMETER

02 hex

La référence de paramètre est incorrecte.

Consultez la section PARAMETER_TYPE pour connaître les paramètres valides.

HSC_INVALID_PARAMETER

03 hex

La valeur du paramètre est incorrecte.

Par exemple, Preset Value est inférieure à TH1 ou à TH0.

HSC_COM_ERROR

04 hex

Une erreur de communication a été détectée avec le module HSC.

HSC_CAPTURE_NOT_CONFIGURED

05 hex

La capture n'est pas configurée.

Il est impossible d'obtenir une valeur capturée.