Configuration du type Principal en mode Mono-utilisation
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence des Equipements, double-cliquez sur Fonctions intégrées > HSC. |
2 |
Choisissez le type Principal dans le menu déroulant HSC0• > Type. |
3 |
L'instance du type Principal est créée. Vous pouvez la renommer dans le champ Variable. |
4 |
Si nécessaire, choisissez le mode Mono-utilisation dans le menu déroulant HSC0• > Paramètres > Mode. |
5 |
Définissez la valeur prédéfinie dans Paramètres > Prédéfini/Modulo En mode Mono-utilisation, ce champ représente la Valeur modulo initiale. |
6 |
Définissez la valeur du filtrage anti-rebond dans le menu déroulant HSC0• > Entrées d'horloge > Filtre A. |
7 |
Vous pouvez également activer les entrées auxiliaires SYNC, EN et CAP dans le menu déroulant HSC0• > Entrées auxiliaires pour activer la fonction de synchronisation, la fonction d'activation et la fonction de capture sur une entrée physique. |
8 |
Vous pouvez également activer les seuils dans le menu déroulant, en sélectionnant HSC0• > Seuils > Seuil 0 > Activer/Désactiver pour autoriser la Fonction de comparaison et configurer les sorties réflexes. Vous pouvez également activer le seuil 1 une fois le Seuil 0 activé. NOTE : En mode Mono-utilisation, les valeurs configurées doivent suivre la règle suivante : 0 < Valeur Seuil 0 < Valeur Seuil 1 < (Préréglage - 1) |
Cliquez sur le bouton Résumé E/S... pour afficher les entrées et sorties attribuées.
Pour plus d'informations sur le câblage, reportez-vous au guide de référence du matériel.
La valeur de filtrage de l'entrée de type Principal détermine la fréquence maximale du compteur, comme indiqué dans le tableau :
Entrée |
Valeur de filtrage |
Fréquence maximale du compteur |
---|---|---|
A |
4 µs |
50 kHz |
40 µs |
14,5 kHz |