Le TM5NEIP1 est équipé de 2 ports Ethernet commutés isolés.
L'illustration suivante montre l'emplacement du port Ethernet sur l'interface de bus de terrain :
Le tableau suivant décrit les caractéristiques Ethernet :
Caractéristique |
Description |
---|---|
Fonction |
TCP/IP |
Type de connecteur |
|
Auto-négociation |
De 10 M semi-duplex à 100 M duplex intégral |
Type de câble |
Blindé |
Détection automatique d'inverseur |
Oui |
L'illustration suivante montre le brochage du connecteur Ethernet RJ45 :
Le tableau suivant décrit les broches du connecteur Ethernet RJ45 :
N° de broche |
Signal |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
NOTE : L'interface de bus de terrain prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDI/MDIX. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).
NOTE : La déconnexion du câble Ethernet est vérifiée chaque seconde. Si la déconnexion est brève (< 1 seconde), l'état du réseau peut ne pas la signaler.