Le bloc fonction MotorTwoDirections permet de gérer un moteur dans deux sens (avant et arrière).
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Référence à l’équipement TeSys island. |
i_sAvatarName |
STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName) |
Référence à l’avatar défini dans la configuration TeSys island. |
i_xEnable |
BOOL |
Un front montant sur l'entrée i_xEnable lance l’échange des données cycliques entre le bloc fonction et l’avatar sélectionné. Tant que i_xEnable a la valeur TRUE, les données cycliques sont échangées lors de chaque cycle du contrôleur. Un front descendant sur l'entrée i_xEnable arrête l'échange de données. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l’entrée i_xEnable. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur TRUE, un événement de déclenchement d'avatar est réinitialisé. |
i_xRunFwd |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé. |
i_xRunRev |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur TRUE, le commutateur arrière de l’avatar est fermé. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE. |
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
q_etResult |
ET_Result |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |
q_xReady |
BOOL |
Indique TRUE si l’avatar est prêt à recevoir des commandes. |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du premier équipement est présente (disjoncteur fermé). |
q_xUpstreamVltg2 |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du deuxième équipement est présente. |
q_xRunFwd |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé. |
q_xRunRev |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur arrière de l’avatar est fermé. |
q_xLoadStarting |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, le moteur est en phase de démarrage. |
q_xLoadRunning |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, une commande Run ou Close a été exécutée et le courant circule au niveau des pôles (équivalent à un moteur en fonctionnement, mais également pour les avatars autres que des moteurs). |
q_xBypass |
BOOL |
Indique l'état de la commande de contournement (bypass). |
q_xLocalFwd |
BOOL |
Indique l'état de marche avant de la commande locale. |
q_xLocalRev |
BOOL |
Indique l'état de marche arrière de la commande locale. |
q_xManualModeOverride |
BOOL |
Indique l'état de forçage du mode manuel. |
q_iPvI0 |
INT |
Indique l'entrée 0 des variables de processus. |
q_iPvI1 |
INT |
Indique l'entrée 1 des variables de processus. |
q_iPvI2 |
INT |
Indique l'entrée 2 des variables de processus. |
q_iPvI3 |
INT |
Indique l'entrée 3 des variables de processus. |
q_iPvI4 |
INT |
Indique l'entrée 4 des variables de processus. |
q_xPvSwitch0 |
BOOL |
Indique le commutateur 0 des variables de processus. |
q_xPvSwitch1 |
BOOL |
Indique le commutateur 1 des variables de processus. |
q_xPvSwitch2 |
BOOL |
Indique le commutateur 2 des variables de processus. |
q_xPvSwitch3 |
BOOL |
Indique le commutateur 3 des variables de processus. |
q_xPvSwitch4 |
BOOL |
Indique le commutateur 4 des variables de processus. |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Indique le courant moyen sur la durée de vie qui a été mesuré par l'équipement. (Unité : mA) |
q_xAlarm |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de protection a été détecté par l'avatar. |
q_xTripped |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar. |
q_xReadyToReset |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar satisfait les conditions de réinitialisation des déclenchements et peut être réinitialisé à l’aide d’une commande de réinitialisation des déclenchements. |
q_xAssetAlarm |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, un dispositif d’alimentation ou un module d’interface de sécurité dans l'avatar a atteint ou dépassé 90 % du nombre nominal d’opérations (conformément au paramètre avatar). |