Méthode PeekFromSpecificClient

Présentation

Type :

Méthode

Disponible à partir de :

V1.0.4.0

Tâche

Lire les données enregistrées dans le tampon de réception du client identifié par une adresse IP et un port source

Description fonctionnelle

Lit les données enregistrées dans le tampon de réception du client identifié par l'adresse IP et le port source, sans les supprimer du tampon après leur lecture.

La méthode Peek peut être utilisée si le traitement correct requiert la disponibilité d'une certaine quantité de données et si cette quantité peut être déterminée d'après une partie des données (un champ de longueur, par exemple). Dans ce cas, les données peuvent être copiées dans l'application par un appel de la méthode Receive.

La valeur de retour UDINT indique le nombre d’octets écrits dans la mémoire tampon fournie par l’application.

Considérations pour les connexions en utilisant TLS

Le fonctionnement des méthodes Peek et Receive peut être différent pour les connexions avec et sans la sécurité TLS. En particulier si des paquets volumineux sont échangés. Lors de l'exécution des méthodes sur une connexion qui utilise TLS, il peut être nécessaire d'exécuter des appels de méthode jusqu'à la copie ou le déplacement de toutes les données déplacées sur la mémoire tampon de l'application. Dans tous les cas, vérifiez avant le traitement des données, la quantité de données copiées ou déplacées et si les données sont complètes.

Interface

Entrée

Type de données

Plage valide

Description

i_sClientIP

STRING(15)

-

Adresse IP du client connecté à partir duquel les données doivent être lues.

i_uiClientPort

UINT

1…65 535

Port source du client connecté à partir duquel les données doivent être lues.

i_pbyReceiveBuffer

POINTER TO BYTE

-

Adresse de départ du tampon à partir de laquelle les données reçues doivent être écrites.

i_udiReceiveBufferSize

UDINT

1…2 147 483 647

Nombre d’octets à lire.

NOTE : La valeur ne doit pas dépasser la taille de la mémoire tampon.

Utilisé par

  • FB_TCPServer/FB_TCPServer2