DANGER | |
---|---|
Suite à un branchement incorrect ou une autre erreur, les systèmes d'entraînement peuvent exécuter des déplacements involontaires.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
L'utilisation de combinaisons non autorisées de variateur et de moteur peut déclencher des déplacements involontaires. Même un moteur similaire présente un risque dû à un réglage différent du système codeur. Même si les connecteurs pour le raccordement moteur et le raccordement du codeur sont compatibles mécaniquement, cela ne signifie pas que le moteur peut être utilisé.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
La liste des variateurs autorisés est fournie à la section Variateurs autorisés.
Les pièces rotatives peuvent provoquer des blessures et happer les vêtements ou les cheveux. Les pièces mal fixées ou déséquilibrées peuvent être éjectées.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
En cours de service, les surfaces métalliques du produit peuvent chauffer jusqu'à plus de 70 °C (158 °F).
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les moteurs peuvent générer localement de puissants champs électriques et magnétiques. Cela peut entraîner la défaillance des appareils sensibles aux ondes électromagnétiques.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Avant la mise en service, vérifier que l'installation a été effectuée correctement.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Vérifier l'installation mécanique. |
2 |
Vérifier l'installation électrique.
|
3 |
Vérifier que les conditions ambiantes sont respectées.
|
4 |
Vérifier les organes de transmission.
|
5 |
Vérifier la clavette sur l'extrémité de l'arbre du moteur.
|
6 |
Vérifier le fonctionnement du frein de maintien.
|