Présentation des objets EtherNet/IP

Objets EtherNet/IP

Le coupleur de bus TM3 prend en charge les objets suivants :

Classe d'objets

ID de classe (hex)

Effet sur le comportement de l'interface

Objet configuration du coupleur de bus TM3

65

Stocke les configurations de module TM2/TM3.

Objet configuration des fonctions du coupleur de bus TM3

64

Prépare/applique la configuration.

Profil

Le coupleur de bus prend en charge les objets suivants :

Classe d'objets

ID de classe (hex)

Cat.

Nombre d'instances

Effet sur le comportement de l'interface

Objet Identité

01

1

1

Prend en charge le service de réinitialisation

Objet Routeur de messages

02

1

1

Connexion de message explicite

Objet Assemblage

04

2

2

Définit le format des données d'E/S

Objet Diagnostics du coupleur de bus

64

2

2

Définit le format des données d'E/S

Objet Gestionnaire de connexion

06

1

Objet Interface TCP/IP

F5

1

1

Configuration TCP/IP

Objet Liaison Ethernet

F6

1

1

Informations de comptage et d'état

Objet Diagnostic d'interface Ethernet/IP

350

1

1

Objet Diagnostic de connexion d’E/S

352

1

1

Objet Diagnostic de connexion explicite

353

1

1