Onglet Module SERCOS III - Mappage d'E/S
Présentation
Cette section fournit des informations sur les canaux disponibles dans l'onglet Module SERCOS III - Mappage d'E/S.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
oSéquence de sortie
oOctet Tx 1 – Octet Tx 15
oSéquence d'entrée
oRxByte1 – RxByte15