Panoramica delle funzioni Expert
Gli ingressi e le uscite disponibili nel logic controller M241 possono essere collegati alle funzioni Expert.
Il logic controller M241 supporta le seguenti funzioni avanzate:
Funzioni |
Descrizione |
|
---|---|---|
Contatori |
HSC Simple |
Le funzioni HSC possono eseguire conteggi veloci di impulsi provenienti da sensori, interruttori, ecc. collegati agli ingressi veloci o standard. Le funzioni HSC collegate agli ingressi standard operano a una frequenza massima di 1 kHz. Per maggiori informazioni sulle funzioni HSC, fare riferimento a Tipi di contatori ad alta velocità. |
HSC Main Single Phase |
||
HSC Main Dual Phase |
||
Misuratore di frequenza |
||
Misuratore di periodo |
||
Generatori impulsi |
PTO |
La funzione PTO offre 2 canali di uscita a treno d'impulsi per il controllo di 2 motori passo-passo ad asse singolo lineari indipendenti o servoazionamenti in modalità a loop aperto. La funzione PTO collegata a uscite transistor standard operano a una frequenza massima di 1 kHz. |
PWM |
La funzione PWM genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di funzionamento variabile. La funzione PWM collegata a uscite transistor standard opera a una frequenza massima di 1 kHz. |
|
Generatore di frequenza |
La funzione Generatore di frequenza genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di lavoro fisso (50%). La funzione Generatore di frequenza collegata a uscite transistor standard opera a una frequenza massima di 1 kHz. |
A partire dalla release di EcoStruxure Machine Expert, qualsiasi I/O standard che non sia già utilizzato può essere configurato per l'uso da un tipo qualsiasi di funzione Expert, così come per gli I/O veloci.
NOTA:
oQuando un ingresso viene usato come Run/Stop, non può essere utilizzato da una funzione Expert.
oQuando un ingresso viene usato come Allarme, non può essere utilizzato da una funzione Expert.
Per maggiori dettagli, fare riferimento a Configurazione delle funzioni incorporate.
Il numero massimo di funzioni expert configurabili dipende da:
1.Codice prodotto del logic controller.
2.Tipi di funzione expert e il numero di funzioni opzionali configurate. Fare riferimento ad Assegnazione modulo di I/O Expert integrato.
3.Numero di I/O disponibili.
Numero massimo delle funzioni expert per codice prodotto di logic controller:
Tipo di funzione Expert |
24 riferimenti I/O (TM241•24•) |
40 riferimenti I/O (TM241•40•) |
|
---|---|---|---|
Numero totale di funzioni HSC |
14 |
16 |
|
HSC |
Simple |
14 |
16 |
Main Single Phase |
4 |
||
Main Dual Phase |
|||
Misuratore di frequenza(1) |
|||
Misuratore di periodo |
|||
PTO |
|||
PWM |
|||
FreqGen |
|||
(1) Quando è configurato il numero massimo, è possibile aggiungere solo 12 funzioni HSC Simple. |
Il numero massimo di funzioni expert possibili può essere limitato ulteriormente dal numero di I/O usati da ogni funzione Expert.
Configurazioni di esempio:
o4 PTO(2) + 14 HSC Simple su 24 riferimenti controller I/O
o4 FreqGen(2) + 16 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O
o4 HSC Main Single Phase + 10 HSC Simple su 24 riferimenti controller I/O
o4 HSC Main Dual Phase + 8 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O
o2 PTO(2) + 2 HSC Main Single Phase + 14 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O
(2) senza alcun I/O opzionale configurato
Le prestazioni della funzione expert sono limitate dagli I/O usati:
oHSC con ingressi veloci: 100 kHz/200 kHz
oHSC con ingressi standard: 1 kHz
Configurazione di una funzione Expert
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Fare doppio clic sul nodo Contatori o Pulse_Generators in Dispositivi. Risultato: viene visualizzata la finestra delle funzioni Contatori o Pulse_Generators: ![]()
|
2 |
Fare doppio clic su Nessuno nella colonna Valore e scegliere il tipo di funzione Expert da assegnare. Risultato: la configurazione predefinita della funzione Expert compare quando si fa clic in un punto qualsiasi nella finestra di configurazione. |
3 |
Configurare i parametri della funzione Expert, come descritto nei seguenti capitoli. |
4 |
Per configurare un'ulteriore funzione Expert, fare clic sulla scheda +. NOTA: Se è già configurato il numero massimo di funzioni Expert, viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione per informare che è ora possibile aggiungere solo funzioni HSC Simple. |
I/O standard configurati come funzione Expert
Quando gli I/O standard sono configurati come funzioni Expert, tenere presente quanto segue:
oGli ingressi possono essere letti tramite variabili di memoria.
oNon è possibile configurare un ingresso in una funzione Expert se è già stato configurato come ingresso Run/Stop.
oNon è possibile configurare un'uscita in una funzione Expert se è già stata configurata come un allarme.
oLa gestione del cortocircuito si applica alle uscite. Gli stati delle uscite sono disponibili.
oGli I/O non utilizzati da funzioni Expert possono essere utilizzati come qualsiasi altro I/O standard.
oQuando gli ingressi sono utilizzati in una funzione Expert (Latch, HSC,…), il filtro dell'integratore viene sostituito con un filtro antirimbalzo. Il valore del filtro è configurato nella schermata di configurazione.