La linea seriale 2 è utilizzata per comunicare con i dispositivi che supportano il protocollo Modbus sia come master sia come slave e il protocollo ASCII (stampante, modem...) e supporta solo RS485.
Caratteristica |
Descrizione |
|
---|---|---|
Funzione |
RS485 |
|
Tipo di connettore |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
Isolamento |
Non isolato |
|
Velocità di trasmissione max. |
Da 1200 a 115 200 bps |
|
Cavo |
Tipo |
Schermato |
Lunghezza massima |
15 m (49 ft) per RS485 |
|
Polarizzazione |
La configurazione del software è utilizzata per il collegamento quando il nodo è configurato come Master. Le resistenze da 560 Ω sono opzionali. |
|
Alimentazione 5 Vcc per RS485 |
No |
La figura seguente mostra i contatti della morsettiera rimovibile:
Pin |
RS485 |
---|---|
COM |
0 V com. |
Shield |
Schermatura |
D0 |
D0 (B-) |
D1 |
D1 (A+) |
Fare riferimento a Rimozione della morsettiera.