Per distribuire corrente al(i) segmento(i) di alimentazione I/O a 24 Vcc e al bus di alimentazione TM7 in base alla Descrizione della distribuzione dell'alimentazione, i moduli e i blocchi seguenti sono collegati a una sorgente esterna:
oModulo trasmettitore (TM5SBET7)
oBlocco I/O dell'interfaccia del bus di campo
oBlocco di distribuzione dell'alimentazione (PDB)
oBlocchi di I/O
Le sorgenti di alimentazione per queste connessioni possono essere uno o più sistemi di alimentazione. I requisiti sono definiti in base a:
orequisiti di tensione e di corrente
orequisiti di isolamento
NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema per rispettare i requisiti di CEM.
|
|
|
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, ESPLOSIONE, SURRISCALDAMENTO E INCENDIO |
|
oNon collegare i moduli direttamente alla tensione di linea. oUtilizzare esclusivamente sistemi con isolamento PELV in base a IEC 61140 per alimentare i moduli. oCollegare 0 Vcc degli alimentatori esterni a FE (Massa/terra funzionale). |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Cablaggio del modulo trasmettitore (TM5SBET7)
Il TM5SBET7 rappresenta il collegamento con l'alimentatore esterno a 24 Vcc e l'inizio della distribuzione dell'alimentazione per la configurazione remota del TM7. L'alimentazione è fornita da un alimentatore esterno isolato a seconda dei requisiti e delle capacità attuali.
La figura seguente mostra il cablaggio del TM5SBET7 con un alimentatore esterno 24 Vcc:
(2) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 1 A, 250 V
PS1 Alimentatore esterno 24 Vcc isolato
NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.
|
|
|
RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO |
|
Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Cablaggio del blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo
Il blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo è l'inizio della distribuzione dell'alimentazione nella configurazione distribuita del TM7. L'alimentazione è fornita da due alimentatori esterni isolati in base ai requisiti di corrente e alle capacità del sistema.
Occorre fare due connessioni dall'alimentazione al blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo:
|
Collegamenti |
2 alimentatori |
|---|---|
|
Alimentazione principale a 24 Vcc che alimenta il bus di alimentazione del TM7 |
PS1 |
|
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc |
PS2 |
La figura seguente mostra il blocco I/O dell'interfaccia del bus di campo cablato con due alimentazioni esterne separate di 24 Vcc:
(2) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 1 A, 250 V 1
(3) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta, 4 A max 250 V
PS1 Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vcc
PS2 Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vcc
1 fusibile limitato a 1 A per PDB, fusibile limitato max. a 5 A con massimo 4 PDB interconnessi. Nel caso di meno di 4 PDB il fusibile sarà in funzione del numero di PDB presenti.
NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.
|
|
|
RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO |
|
Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Il TM7SPS1A (PDB) rafforza il bus alimentazione TM7. L'alimentazione è fornita da un alimentatore esterno isolato in base ai requisiti di corrente e alle capacità del sistema.
La figura seguente mostra il cablaggio del PDB con un solo alimentatore:
(1) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta, 1 A min., 4 A max., 250 V
(2) Corrente massima 4 A
PS1 Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vcc
NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.
|
|
|
RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO |
|
Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Quando si fornisce alimentazione al blocco di I/O TM7, utilizzando il connettore OUT di alimentazione a 24 VCC del blocco di I/O precedente, entrambi i blocchi occupano lo stesso segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc. Tuttavia, se si collega un alimentatore esterno isolato al connettore IN dell'alimentazione a 24 Vcc di un blocco di I/O TM7, si crea un nuovo segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc che inizia con quel blocco di I/O.
Quando si inizia un nuovo segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc, selezionare un alimentatore esterno isolato che sia in grado di supportare i requisiti dei blocchi di I/O previsti per quel segmento. Per maggiori informazioni, fare riferimento a Descrizione del segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc.
La figura seguente mostra un blocco di I/O cablato con un alimentatore esterno a 24 Vcc:
(3) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta, 8 A max 250 V
PS2 Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vcc
NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.
|
|
|
RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO |
|
Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |