SNMP

Introduzione

Simple Network Management Protocol (SNMP) consente di fornire i dati e servizi richiesti per la gestione di una rete.

I dati vengono memorizzati in un Management Information Base (MIB). Il protocollo SNMP consente di leggere o scrivere dati MIB. L'implementazione dei servizi Ethernet SNMP è minima, dato che vengono gestiti solo gli oggetti obbligatori.

Server SNMP

La tabella presenta gli oggetti standard del server MIB-2:

Oggetto

Descrizione

Accesso

Valore

sysDescr

Descrizione testuale del dispositivo

Lettura

SCHNEIDER M262 Fast Ethernet TCP/IP

sysName

Nome amministrativo del nodo

Lettura/Scrittura

Codice prodotto controller

La dimensione di queste stringhe di caratteri è limitata a 50 caratteri.

I valori scritti sono salvati nel controller tramite il software SNMP client tool. Il software Schneider Electric per questo è ConneXview. ConneXview non è fornito con il controller o l'accoppiatore bus. Per ulteriori informazioni, vedere www.se.com.

Client SNMP

M262 Logic/Motion Controller supporta una libreria client SNMP per consentire l'interrogazione dei server SNMP. Per ulteriori informazioni, vedere EcoStruxure Machine Expert SnmpManager, Guida della libreria.