Accessori

Morsetto di chiusura tipo AB1AB8P35

I morsetti di chiusura (codice AB1AB8P35) permettono di evitare che il controller e i moduli si spostino lateralmente sulla guida di montaggio. Il controller e i relativi moduli sono montati sulla guida di montaggio tra due morsetti di chiusura per migliorare la resistenza agli urti e alle vibrazioni del gruppo.

La seguente illustrazione mostra un morsetto di chiusura AB1AB8P35:

G-AN-0001748.1.gif-high.gif

 

 

Guida di montaggio

 Il controller e le relative espansioni possono essere montati su una guida di montaggio. La guida di montaggio può essere fissata su una superficie liscia o sospesa da un rack EIA (Electronic Industries Alliance) o in un cabinet di tipo 4.

L'immagine riportata di seguito mostra le diverse dimensioni della guida di montaggio:

G-AN-0001749.1.gif-high.gif

 

 

È possibile ordinare la guida adatta da Schneider Electric:

Profondità della guida

Codice di rif. catalogo

15 mm (0.59 in)

AM1DE200

7,5 mm (0.30 in)

AM1DP200

NOTA: non utilizzare AM1ED200 e DZ5MB200.

Kit di montaggio su pannello TWDXMT5

 La seguente illustrazione mostra un kit di montaggio su pannello TWDXMT5 che può essere utilizzato al posto della guida di montaggio per montare il controller e i moduli di I/O direttamente su pannello:

G-AN-0001750.1.gif-high.gif

 

 

Barra di messa a terra TM2XMTGB

La barra di messa a terra TM2XMTGB viene utilizzata per collegare le schermature dei cavi e la massa funzionale dei moduli alla terra.

G-SA-0045272.1.gif