Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 2 punti/uscita a 1 punto con una morsettiera che accetta i segnali delle termocoppie e dei termometri a resistenza.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2ALM3LT.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Identifica gli indirizzi di ciascun ingresso e il nome del canale:
Canale |
Tipo |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Ingressi |
IW0 |
INT |
- |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
IW1 |
INT |
- |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
|
Uscite |
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
Parola di comando dell'uscita 0 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.
Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale e di configurarne gli ingressi e le uscite.
Se il modulo è collegato a un dispositivo distribuito, è possibile configurare il comportamento di ritorno alla posizione di sicurezza.
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non utilizzato PT100 Termocoppia K Termocoppia J Termocoppia T |
Non utilizzato |
Identifica la modalità di un canale. |
|
Ambito |
Normale Personalizzato Celsius (0,1°C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Normale |
Identifica la gamma di valori di un canale. |
|
Minimo |
Normale |
0 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
Celsius (0,1°C) |
Vedere la tabella di seguito |
Vedere la tabella di seguito |
||
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
Personalizzato |
-32768...32767 |
-32768 |
||
Massimo |
Normale |
4095 |
4095 |
Specifica il limite di misura superiore. |
Celsius (0,1°C) |
Vedere la tabella di seguito |
Vedere la tabella di seguito |
||
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
Personalizzato |
-32768...32767 |
.32767 |
Ambito |
Normale |
Celsius (0,1°C) |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
|
Termocoppia K |
0 |
4095 |
-2700 |
13700 |
-4540 |
24980 |
Termocoppia J |
0 |
4095 |
-2000 |
7600 |
-3280 |
14000 |
Termocoppia T |
0 |
4095 |
-2700 |
4000 |
-4540 |
7520 |
PT100 |
0 |
4095 |
-1000 |
5000 |
-1480 |
9320 |
Per ciascuna uscita, è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non utilizzato 0 - 10 V 4...20 mA |
Non utilizzato |
Identifica la modalità di un canale. |
|
Ambito |
Normale Personalizzato |
Normale |
Identifica la gamma di valori di un canale. |
|
Minimo |
Normale |
0 |
0 |
Specifica il limite inferiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
-32768 |
||
Massimo |
Normale |
4095 |
4095 |
Specifica il limite di superiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
32767 |
Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione I/O.