Questo modulo di espansione è un modulo di uscita source a transistor a 32 punti con un connettore HE10.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2DDO32TK.
Questa tabella identifica gli indirizzi di ogni uscita e il nome di canale.
Canale |
Tipo |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
QD0 |
DWORD |
- |
Byte di comando di tutte le uscite |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Bit di comando dell'uscita 0 |
... |
... |
||
Q31 |
Bit di comando dell'uscita 31 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.
Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale:
Se il modulo è collegato a un dispositivo distribuito, è possibile configurare il comportamento di ritorno alla posizione di sicurezza.