Presentazione del Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus

Panoramica

Il Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus è un dispositivo progettato per gestire la comunicazione di linea seriale quando si utilizzano moduli di espansione TM2/TM3 in un'architettura distribuita.

Gli elementi principali di Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus sono:

1 Selettori a rotazione

2 Connettore di espansione per moduli di espansione TM2/TM3

3 Due (2) porte RJ45 (RS-485) isolate (a margherita)

4 Porta di configurazione USB mini-B

5 Alimentazione 24 Vcc

6 Graffa di aggancio per guida profilata da 35 mm (1.38 in.) top hat (guida DIN)

7 LED di stato

Caratteristiche principali

Caratteristica

Valore

Alimentazione nominale

24 Vcc

Massa

100 g (3.53 oz)

Selettore a rotazione

2

Linea seriale

2 porte RJ45 (RS-485) isolate (a margherita)

Tipo di collegamento dell'alimentazione

Morsettiera a vite rimovibile

LED di stato

Lo schema seguente mostra i LED di Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus:

Nella tabella riportata di seguito sono descritti i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Descrizione

PWR

Verde

Acceso

Alimentazione inserita.

Spento

Alimentazione non presente. Tutte le spie LED sono spente.

COM

Verde

Lampeggiante

Invio e ricezione dati.

Spento

Nessuno scambio di dati.

Rosso

Lampeggiante

Il dispositivo riceve un frame dati errato.

ERR

Rosso

Lampeggiante

Il dispositivo ha rilevato un errore, nella maggior parte delle situazioni, reversibile. Ad esempio:

  • Posizione selettore a rotazione modificata durante la modalità operativa. Ritorno alla posizione iniziale per ripristinare il comportamento del LED.

  • Errore rilevato durante l'aggiornamento del firmware.

  • Errori di configurazione e comunicazione.

Spento

Nessun errore rilevato.

I/O

Verde

Lampeggiante

Il dispositivo ha ricevuto e applicato la configurazione dei moduli di espansione.

Continuo

Il dispositivo comunica con i moduli di espansione.

Verde

Rosso

Lampeggiante

Continuo

La configurazione fisica non è coerente con la configurazione software. Nessuno scambio di dati (stato e I/O) in corso.

Verde

Rosso

Continuo

Continuo

La configurazione fisica non è coerente con la configurazione software. Dati I/O non applicati.

Verde

Rosso

Continuo

Lampeggiante

Almeno un modulo di espansione TM2 o TM3 non ha risposto all'accoppiatore bus per 10 cicli consecutivi.

Spento

Nessuna configurazione. Il dispositivo non comunica con i moduli di espansione.

NOTA: Ad eccezione del LED PWR, ogni LED è acceso per alcuni secondi, quindi è spento durante la sequenza di avvio. Le regole di comportamento del LED si applicano al completamento dell'avvio.