在将项目从 SoMachine V3.1 更新至 EcoStruxure Machine Expert 之后,Advantys OTB DTM 和 TM5-7 DTM 可能无响应或不可靠。
在这种情况下,请复制粘贴该 DTM。新节点将正常工作。
然后,您可以删除旧的 DTM 节点。
在将 EcoStruxure Machine Expert V1.2.x 中创建的项目更新到 V2.0 后,在连续功能图 (CFC) 中,会选择自动数据流模式,这可能会更改执行顺序并导致产生不同的行为。
| 警告 | |
|---|---|
有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南中的章节手动定义执行顺序。
在 SoMachine V3.1 中,在添加 CANopen 从站以访问有关设备状态的某些信息时,可以使用隐式创建的内部变量。比如,MyOTB.nStatus 或 MyOTB.bSlaveAvailable。
EcoStruxure Machine Expert 中不再支持这些内部结构。而是使用 CIA405 库的 GET_STATE 功能块来检索 CANopen 从站的状态。
让您能够将变量映射到单个位的功能仅适用于利用 EcoStruxure Machine Expert 创建的设备。
在从早于 SoMachine V4.0 的版本更新的 EcoStruxure Machine Expert 项目中,这个功能不适用于现有/已更新设备。
如要让这个功能可用于这些设备,则创建新设备节点,并删除旧设备节点。
如果在项目中使用 3S CanOpenStack 库,则可能检测到并在视图中显示以下错误:
其中,是项目中的 POU(比如命名为“START”或“STOP”的 POU)。
由于库 3S CanOpenStack 的类别为 (不用于直接使用),因此建议启用该库的对话框中的选项,以便克服错误。
在 SoMachine V3.1中,Remote Connection 工具可用于连接到远程子网中的控制器。
在 EcoStruxure Machine Expert 中,通过使用 的类型,藉由设备编辑器的控制器选择模式中的选项卡与远程子网中的控制器建立连接。如需经由 OPC 来连接,则使用 网关管理控制台 的选项卡。
在 EcoStruxure Machine Expert 中,可通过 网关管理控制台 的选项卡与远程子网中的控制器建立连接。如要打开 网关管理控制台,右键单击 Windows 通知区域中的网关图标。其他相关信息,请参阅网关管理控制台用户指南在线帮助。
myvar AT %Mn : BOOL 直接地址原因错误消息
在利用 EcoStruxure Machine Expert 生成(利用 SoMachine V3.1 或其之前的版本创建的)SoMachine 或 SoMachine Motion 应用程序时,如果在变量声明中使用类型 myvar AT %Mn : BOOL 的直接地址,则可能显示消息。
您可以选择,从而跳过这个消息。
在任何情况下,这个操作都会导致在视图中显示错误。
为避免这些错误,应用类型 myvar AT %MXn.0 : BOOL 来代替地址声明。
如果在用 SoMachine V4.1 SP1 或其之前的版本生成的应用程序中,对 接口定义了 M251 MESE EtherNet/IP 适配器功能,并且希望将这个应用程序转换成更新的版本,则将删除先前配置的 EtherNet/IP 适配器。
从 V4.0.4.x (SoMachine V4.1 SP2) 版本的固件开始(对于 M251MESE)以及从 V4.0.5.x (SoMachine V4.2) 版本的固件开始(对于 M241 和 M251MESC),EtherNet/IP 适配器服务受到以下限制:
文件对象被删除。
Modbus 对象被删除。
为 RPI(请求数据包间隔)参数显示的值不适用于 SoMachine 早于 V4.1SP2 的 M251MESE 以及 SoMachine 早于 V4.2 的 M241。
PLC_R 结构的运行/空闲状态无效。
PLC_R 结构的 UCMM(未连接的消息管理器)错误计数和 3 类错误计数无效。
在将应用程序从 SoMachine V4.2 更新到 EcoStruxure Machine Expert 后,可能导致 TM3 总线出现不同的 M241 Logic Controller/M251 Logic Controller 行为:
|
SoMachine 版本 |
检测到错误时的缺省行为 |
参数 TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD 的缺省值 |
|---|---|---|
|
V4.2 |
TM3 总线上的 I/O 交换继续进行。 |
IOBUS_ERR_PASSIVE |
|
V4.3 |
TM3 总线上的 I/O 交换被逻辑控制器停止。 |
IOBUS_ERR_ACTIVE |
如要保留 SoMachine V4.2 的行为,请将参数 TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD 设置为 IOBUS_ERR_PASSIVE。有关更多信息,请参阅 M241 / M251 PLCSystem 库指南。
Read/Write (FUNC23) 不自动转换
如果从站不支持 Read/Write 功能,则 SoMachine V3.1 或其之前版本中串行线路用 Modbus IOScanner 中所使用的 Read/Write (FUNC23) 在 EcoStruxure Machine Expert 中不会自动转换成 Read (FUNC03) 和 Write (FUNC16)。
将 Read/Write 功能划分成一个 Read 和一个 Write,从而手动修改应用程序。
如果 SoMachine 或 SoMachine Motion 项目文件包含当前 EcoStruxure Machine Expert 设备存储库中没有安装新设备描述文件的设备,则每当更新该项目文件时,这些设备都不会被 EcoStruxure Machine Expert 识别。这尤其适用于从 EDS 文件导入的设备。
为避免这种情况,在更新项目之前,应先安装这些设备。有关更多信息,请参阅章节将现有 SoMachine 或 SoMachine Motion 项目与 EcoStruxure Machine Expert 一起使用以及迁移注意事项。
如果对不同版本之间的库的 POU 参数进行了重命名,则 POU 代码中仍将使用旧参数名称。
如要使用新参数名称,则在使用相应的 POU 调用时,手动执行命令。
有关此命令的描述,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 在线帮助的 SoMachine 菜单命令在线帮助一节。