下表列出了当前 EcoStruxure Machine Expert 版本不支持的设备。第二列的设备是在对话框的选项卡中提议转换的设备。如果第二列为空,则当前 EcoStruxure Machine Expert 版本中没有可用来替换的设备。
| 不支持的设备 | 转换至 | 
|---|---|
| TM238LDA24DR | TM241C24R | 
| TM238LDD24DT | TM241C24T/U | 
| TM238LFAC24DR | TM241CEC24R/U | 
| TM238LFDC24DT | TM241CEC24T/U | 
| TM258LD42DT | – | 
| TM258LD42DT4L | – | 
| TM258LF42DT | – | 
| TM258LF42DT4L | – | 
| TM258LF66DT4L | – | 
| TM258LF42DR | – | 
| LMC058LF42 | – | 
| LMC058LF424 | – | 
| LMC078 | – | 
| ATV-IMC | – | 
| Lexium05 | – | 
| Lexium23+ | – | 
| ATV32 | ATV320 | 
| ATV31/ATV312 | ATV320 | 
| ATV71: 220 V and 400 V | ATV340/ATV930,有关详细信息,请参阅 ATV71 型号替代列表 | 
| ATV71: 690 Vac | ATV930,有关详细信息,请参阅 ATV71 型号替代列表 | 
| Osicoder | – | 
| OTB1E0DM9LP | TM3BCEIP+TM3DM8R/G TM3BCEIP+TM3DM24R/G TM221ME32TK | 
| OTB1S0DM9LP | TM3BCSL+TM3DM8R/G TM3BCSL+TM3DM24R/G TM221M32K | 
| OTB1C0DM9LP | TM3BCCO+TM3DM8R/G TM3BCCO+TM3DM24R/G TM241CEC24• | 
| FTB | – | 
| ASI Master / ASI Slaves | – | 
| iEM3x50 | – | 
| PM1200 | – | 
| PM325• | – | 
| PM800 | – | 
| Harmony HMISTO•••••••(单色版) | Harmony HMIS5T | 
| Harmony HMIXBTGK•••• | Harmony HMIGK•••• | 
| HMIG5U Box | – | 
| Harmony HMIXBTGT1••5 | Harmony HMIGTO•••• | 
| Harmony HMIXBTGT2••• | |
| Harmony HMIXBTGT4••• | Harmony HMIGTO•••• / Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U Box) | 
| Harmony HMIXBTGT5••• | |
| Harmony HMIXBTGT6••• | |
| Harmony HMIXBTGT7••• | Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U Box) | 
| HMIBPxxx2/xxx5 | HMIBMP | 
| HMIBSO | HMIBMI | 
| HMIBSU | HMIBMO | 
| HMIBUxxx1/xxx• | HMIBMU | 
| HMIGTW5354/PWC5 | Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U Box) | 
| HMIGTW7354x/PWC7/PVC7 | |
| HMIPPx6 | HMIBMP | 
| HMIIPPx7/PRx7 | |
| HMIPPx9 | |
| HMIPUx6 | HMIBMU | 
| HMIIPUx7/PRx7 | HMIBMU/P | 
| HMIPUx9 | HMIBMU | 
| HMIBMO | – | 
| HMIBMI | – | 
| HMIBSC | – | 
| XBTGT + 控制 | – | 
| XBTGK + 控制 | – | 
| XBTGC | – | 
过程可能包括对列表中所示设备的转换。
设备转换可能影响寻址和库。
为了避免在转换设备后出现意外行为:
确保新设备支持您的项目中所需的所有功能和通讯端口。
避免在应用程序中使用直接寻址。
转换设备之前,请将项目备份到 PC:
| 警告 | |
|---|---|
| 注意 | |
|---|---|
| 不支持的型号 | 替代型号 | |
|---|---|---|
| - | 选项 1 | 选项 2 | 
| ATV71H037M3 | ATV930U07M3 | - | 
| ATV71H037M3383 | ATV930U07M3 | - | 
| ATV71H037M3460 | - | - | 
| ATV71H037M3S337 | ATV930U07M3 | - | 
| ATV71H037M3Z | ATV930U07M3 | - | 
| ATV71H075M3 | ATV930U15M3 | - | 
| ATV71H075M3383 | ATV930U15M3 | - | 
| ATV71H075M3460 | - | - | 
| ATV71H075M3S337 | ATV930U15M3 | - | 
| ATV71H075M3Z | ATV930U15M3 | - | 
| ATV71H075N4 | ATV930U15N4 | ATV340U07N4 | 
| ATV71H075N4383 | ATV930U15N4 | ATV340U07N4 | 
| ATV71H075N4460 | - | - | 
| ATV71H075N4S337 | ATV930U15N4 | ATV340U07N4 | 
| ATV71H075N4Z | ATV340U07N4 | ATV930U15N4Z | 
| ATV71H075N4Z460 | - | - | 
| ATV71HC11N4 | ATV930C13N4C | - | 
| ATV71HC11N4381 | - | - | 
| ATV71HC11N4383 | ATV930C13N4C | - | 
| ATV71HC11N4D | ATV930C13N4C | - | 
| ATV71HC11Y | ATV9A0C16*6 | - | 
| ATV71HC11YT | ATV9A0C16*6 | - | 
| ATV71HC13N4 | ATV930C16N4C | - | 
| ATV71HC13N4381 | - | - | 
| ATV71HC13N4383 | ATV9A0C71*4 | - | 
| ATV71HC13N4D | ATV930C16N4C | - | 
| ATV71HC13Y | ATV9A0C20*6 | - | 
| ATV71HC13YT | ATV9A0C20*6 | - | 
| ATV71HC16N4 | ATV930C22N4C | ATV930C20N4F | 
| ATV71HC16N4381 | - | - | 
| ATV71HC16N4383 | ATV930C22N4C | ATV930C20N4F | 
| ATV71HC16N4D | ATV930C22N4C | ATV930C20N4F | 
| ATV71HC16Y | ATV9A0C25*6 | - | 
| ATV71HC16YT | ATV9A0C25*6 | - | 
| ATV71HC20N4 | ATV930C25N4C | ATV930C25N4F | 
| ATV71HC20N4381 | - | - | 
| ATV71HC20N4383 | ATV930C25N4C | ATV930C25N4F | 
| ATV71HC20N4D | ATV930C25N4C | ATV930C25N4F | 
| ATV71HC20Y | ATV9A0C31*6 | - | 
| ATV71HC20YT | ATV9A0C31*6 | - | 
| ATV71HC25N4 | ATV930C31N4C | ATV930C31N4F | 
| ATV71HC25N4381 | - | - | 
| ATV71HC25N4383 | ATV930C31N4C | ATV930C31N4F | 
| ATV71HC25N4D | ATV930C31N4C | ATV930C31N4F | 
| ATV71HC25Y | ATV9A0C40*6 | - | 
| ATV71HC25YT | ATV9A0C40*6 | - | 
| ATV71HC28N4 | ATV9A0C40*4 | - | 
| ATV71HC28N4381 | - | - | 
| ATV71HC28N4383 | ATV9A0C40*4 | - | 
| ATV71HC28N4D | ATV9A0C40*4 | - | 
| ATV71HC31N4 | ATV9A0C45*4 | - | 
| ATV71HC31N4381 | - | - | 
| ATV71HC31N4383 | ATV9A0C45*4 | - | 
| ATV71HC31N4D | ATV9A0C45*4 | - | 
| ATV71HC31Y | ATV9A0C50*6 | - | 
| ATV71HC31YT | ATV9A0C50*6 | - | 
| ATV71HC40N4 | ATV9A0C56*4 | - | 
| ATV71HC40N4381 | - | - | 
| ATV71HC40N4383 | ATV9A0C56*4 | - | 
| ATV71HC40N4D | ATV9A0C56*4 | - | 
| ATV71HC40Y | ATV9A0C63*6 | - | 
| ATV71HC40YT | ATV9A0C63*6 | - | 
| ATV71HC50N4 | ATV9A0C71*4 | - | 
| ATV71HC50N4381 | - | - | 
| ATV71HC50N4383 | ATV9A0C71*4 | - | 
| ATV71HC50N4D | ATV9A0C71*4 | - | 
| ATV71HC50Y | ATV9A0C80*6 | - | 
| ATV71HC50YT | ATV9A0C80*6 | - | 
| ATV71HC63Y | ATV9A0M10*6 | - | 
| ATV71HC63YT | ATV9A0M10*6 | - | 
| ATV71HD11M3X | ATV930D15M3 | - | 
| ATV71HD11M3X337 | ATV930D15M3 | - | 
| ATV71HD11M3X383 | ATV930D15M3 | - | 
| ATV71HD11M3X460 | - | - | 
| ATV71HD11M3XZ | ATV930D15M3 | - | 
| ATV71HD11N4 | ATV930D15N4 | ATV340D11N4 | 
| ATV71HD11N4383 | ATV930D15N4 | ATV340D11N4 | 
| ATV71HD11N4460 | - | - | 
| ATV71HD11N4S337 | ATV930D15N4 | ATV340D11N4 | 
| ATV71HD11N4Z | ATV340D11N4 | ATV930D15N4Z | 
| ATV71HD11N4Z305 | - | - | 
| ATV71HD11N4Z383 | ATV340D11N4 | ATV930D15N4Z | 
| ATV71HD11N4Z460 | - | - | 
| ATV71HD11Y | ATV930D15Y6 | - | 
| ATV71HD15M3X | ATV930D18M3 | - | 
| ATV71HD15M3X337 | ATV930D18M3 | - | 
| ATV71HD15M3X383 | ATV930D18M3 | - | 
| ATV71HD15M3X460 | - | - | 
| ATV71HD15M3XZ | ATV930D18M3 | - | 
| ATV71HD15N4 | ATV930D18N4 | ATV340D15N4 | 
| ATV71HD15N4383 | ATV930D18N4 | ATV340D15N4 | 
| ATV71HD15N4460 | - | - | 
| ATV71HD15N4S337 | ATV930D18N4 | ATV340D15N4 | 
| ATV71HD15N4Z | ATV340D15N4 | ATV930D18N4Z | 
| ATV71HD15N4Z305 | - | - | 
| ATV71HD15N4Z383 | ATV340D15N4 | ATV930D18N4Z | 
| ATV71HD15N4Z460 | - | - | 
| ATV71HD15Y | ATV930D18Y6 | - | 
| ATV71HD18M3X | ATV930D22M3 | - | 
| ATV71HD18M3X337 | ATV930D22M3 | - | 
| ATV71HD18M3X383 | ATV930D22M3 | - | 
| ATV71HD18M3X460 | - | - | 
| ATV71HD18N4 | ATV930D22N4 | ATV340D18N4 | 
| ATV71HD18N4383 | ATV930D22N4 | ATV340D18N4 | 
| ATV71HD18N4460 | - | - | 
| ATV71HD18N4S337 | ATV930D22N4 | ATV340D18N4 | 
| ATV71HD18N4Z | ATV340D18N4 | ATV930D22N4Z | 
| ATV71HD18N4Z304 | - | - | 
| ATV71HD18N4Z305 | - | - | 
| ATV71HD18N4Z383 | ATV340D18N4 | ATV930D22N4Z | 
| ATV71HD18N4Z460 | - | - | 
| ATV71HD18Y | ATV930D22Y6 | - | 
| ATV71HD22M3X | ATV930D30M3 | - | 
| ATV71HD22M3X337 | ATV930D30M3 | - | 
| ATV71HD22M3X383 | ATV930D30M3 | - | 
| ATV71HD22M3X460 | - | - | 
| ATV71HD22N4 | ATV930D30N4 | ATV340D22N4 | 
| ATV71HD22N4383 | ATV930D30N4 | ATV340D22N4 | 
| ATV71HD22N4460 | - | - | 
| ATV71HD22N4S337 | ATV930D30N4 | ATV340D22N4 | 
| ATV71HD22N4Z | ATV340D22N4 | ATV930D30N4Z | 
| ATV71HD22N4Z305 | - | - | 
| ATV71HD22N4Z383 | ATV340D22N4 | ATV930D30N4Z | 
| ATV71HD22N4Z460 | - | - | 
| ATV71HD22Y | ATV930D30Y6 | - | 
| ATV71HD30M3X | ATV930D37M3 | - | 
| ATV71HD30M3X337 | ATV930D37M3 | - | 
| ATV71HD30M3X383 | ATV930D37M3 | - | 
| ATV71HD30M3X460 | - | - | 
| ATV71HD30N4 | ATV930D37N4 | ATV340D30N4E | 
| ATV71HD30N4383 | ATV930D37N4 | ATV340D30N4E | 
| ATV71HD30N4460 | - | - | 
| ATV71HD30N4S337 | ATV930D37N4 | ATV340D30N4E | 
| ATV71HD30N4Z | ATV340D30N4E | ATV930D37N4Z | 
| ATV71HD30N4Z305 | - | - | 
| ATV71HD30N4Z383 | ATV340D30N4E | ATV930D37N4Z | 
| ATV71HD30N4Z460 | - | - | 
| ATV71HD30Y | ATV930D37Y6 | - | 
| ATV71HD37M3X | ATV930D45M3 | - | 
| ATV71HD37M3X337 | ATV930D45M3 | - | 
| ATV71HD37M3X383 | ATV930D45M3 | - | 
| ATV71HD37M3X460 | - | - | 
| ATV71HD37N4 | ATV930D45N4 | ATV340D37N4E | 
| ATV71HD37N4383 | ATV930D45N4 | ATV340D37N4E | 
| ATV71HD37N4460 | - | - | 
| ATV71HD37N4S337 | ATV930D45N4 | ATV340D37N4E | 
| ATV71HD37N4Z | ATV340D37N4E | ATV930D45N4Z | 
| ATV71HD37N4Z305 | - | - | 
| ATV71HD37N4Z383 | ATV340D37N4E | ATV930D45N4Z | 
| ATV71HD37N4Z460 | - | - | 
| ATV71HD37Y | ATV930D45Y6 | - | 
| ATV71HD45M3X | ATV930D55M3 | - | 
| ATV71HD45M3X337 | ATV930D55M3 | - | 
| ATV71HD45M3X383 | ATV930D55M3 | - | 
| ATV71HD45N4 | ATV930D55N4 | ATV340D45N4E | 
| ATV71HD45N4383 | ATV930D55N4 | ATV340D45N4E | 
| ATV71HD45N4S337 | ATV930D55N4 | ATV340D45N4E | 
| ATV71HD45N4Z | ATV340D45N4E | ATV930D55N4Z | 
| ATV71HD45N4Z383 | ATV340D45N4E | ATV930D55N4Z | 
| ATV71HD45Y | ATV930D55Y6 | - | 
| ATV71HD55M3X | ATV930D75M3 | - | 
| ATV71HD55M3X383 | ATV930D75M3 | - | 
| ATV71HD55M3XD | ATV930D75M3 | - | 
| ATV71HD55N4 | ATV930D75N4 | ATV340D55N4E | 
| ATV71HD55N4383 | ATV930D75N4 | ATV340D55N4E | 
| ATV71HD55N4S337 | ATV930D75N4 | ATV340D55N4E | 
| ATV71HD55N4Z | ATV340D55N4E | ATV930D75N4Z | 
| ATV71HD55N4Z383 | ATV340D55N4E | ATV930D75N4Z | 
| ATV71HD55Y | ATV930D75Y6 | - | 
| ATV71HD75M3X | ATV930D75M3 | - | 
| ATV71HD75M3X383 | ATV930D75M3 | - | 
| ATV71HD75M3XD | ATV930D75M3 | - | 
| ATV71HD75N4 | ATV930D90N4 | ATV340D75N4E | 
| ATV71HD75N4383 | ATV930D90N4 | ATV340D75N4E | 
| ATV71HD75N4S337 | ATV930D90N4 | ATV340D75N4E | 
| ATV71HD75N4Z | ATV340D75N4E | ATV930D90N4Z | 
| ATV71HD75N4Z383 | ATV340D75N4E | ATV930D90N4Z | 
| ATV71HD75Y | ATV930D90Y6 | - | 
| ATV71HD90N4 | ATV930C11N4C | - | 
| ATV71HD90N4381 | - | - | 
| ATV71HD90N4383 | ATV930C11N4C | - | 
| ATV71HD90N4D | ATV930C11N4C | - | 
| ATV71HD90Y | ATV9A0C13*6 | - | 
| ATV71HU15M3 | ATV930U22M3 | - | 
| ATV71HU15M3383 | ATV930U22M3 | - | 
| ATV71HU15M3460 | - | - | 
| ATV71HU15M3S337 | ATV930U22M3 | - | 
| ATV71HU15M3Z | ATV930U22M3 | - | 
| ATV71HU15N4 | ATV930U22N4 | ATV340U15N4 | 
| ATV71HU15N4383 | ATV930U22N4 | ATV340U15N4 | 
| ATV71HU15N4460 | - | - | 
| ATV71HU15N4S337 | ATV930U22N4 | ATV340U15N4 | 
| ATV71HU15N4Z | ATV340U15N4 | ATV930U22N4Z | 
| ATV71HU15N4Z460 | - | - | 
| ATV71HU15S6X | ATV930U22S6X | - | 
| ATV71HU22M3 | ATV930U30M3 | - | 
| ATV71HU22M3383 | ATV930U30M3 | - | 
| ATV71HU22M3460 | - | - | 
| ATV71HU22M3S337 | ATV930U30M3 | - | 
| ATV71HU22M3Z | ATV930U30M3 | - | 
| ATV71HU22N4 | ATV930U30N4 | ATV340U22N4 | 
| ATV71HU22N4383 | ATV930U30N4 | ATV340U22N4 | 
| ATV71HU22N4460 | - | - | 
| ATV71HU22N4S337 | ATV930U30N4 | ATV340U22N4 | 
| ATV71HU22N4Z | ATV340U22N4 | ATV930U30N4Z | 
| ATV71HU22N4Z383 | ATV340U22N4 | ATV930U30N4Z | 
| ATV71HU22N4Z460 | - | - | 
| ATV71HU22S6X | ATV930U30S6X | - | 
| ATV71HU22Y | ATV930U30Y6 | - | 
| ATV71HU30M3 | ATV930U40M3 | - | 
| ATV71HU30M3383 | ATV930U40M3 | - | 
| ATV71HU30M3460 | - | - | 
| ATV71HU30M3S337 | ATV930U40M3 | - | 
| ATV71HU30M3Z | ATV930U40M3 | - | 
| ATV71HU30N4 | ATV930U40N4 | ATV340U30N4 | 
| ATV71HU30N4383 | ATV930U40N4 | ATV340U30N4 | 
| ATV71HU30N4460 | - | - | 
| ATV71HU30N4S337 | ATV930U40N4 | ATV340U30N4 | 
| ATV71HU30N4Z | ATV340U30N4 | ATV930U40N4Z | 
| ATV71HU30N4Z383 | ATV340U30N4 | ATV930U40N4Z | 
| ATV71HU30N4Z460 | - | - | 
| ATV71HU30S6X | ATV930U40S6X | - | 
| ATV71HU30Y | ATV930U40Y6 | - | 
| ATV71HU40M3 | ATV930U55M3 | - | 
| ATV71HU40M3383 | ATV930U55M3 | - | 
| ATV71HU40M3460 | - | - | 
| ATV71HU40M3S337 | ATV930U55M3 | - | 
| ATV71HU40M3Z | ATV930U55M3 | - | 
| ATV71HU40N4 | ATV930U55N4 | ATV340U40N4 | 
| ATV71HU40N4383 | ATV930U55N4 | ATV340U40N4 | 
| ATV71HU40N4460 | - | - | 
| ATV71HU40N4S337 | ATV930U55N4 | ATV340U40N4 | 
| ATV71HU40N4Z | ATV340U40N4 | ATV930U55N4Z | 
| ATV71HU40N4Z305 | - | - | 
| ATV71HU40N4Z383 | ATV340U40N4 | ATV930U55N4Z | 
| ATV71HU40N4Z460 | - | - | 
| ATV71HU40S6X | ATV930U55S6X | - | 
| ATV71HU40Y | ATV930U55Y6 | - | 
| ATV71HU55M3 | ATV930U75M3 | - | 
| ATV71HU55M3383 | ATV930U75M3 | - | 
| ATV71HU55M3460 | - | - | 
| ATV71HU55M3S337 | ATV930U75M3 | - | 
| ATV71HU55M3Z | ATV930U75M3 | - | 
| ATV71HU55N4 | ATV930U75N4 | ATV340U55N4 | 
| ATV71HU55N4383 | ATV930U75N4 | ATV340U55N4 | 
| ATV71HU55N4460 | - | - | 
| ATV71HU55N4S337 | ATV930U75N4 | ATV340U55N4 | 
| ATV71HU55N4Z | ATV340U55N4 | ATV930U75N4Z | 
| ATV71HU55N4Z305 | - | - | 
| ATV71HU55N4Z383 | ATV340U55N4 | ATV930U75N4Z | 
| ATV71HU55N4Z460 | - | - | 
| ATV71HU55S6X | ATV930U75S6X | - | 
| ATV71HU55Y | ATV930U75Y6 | - | 
| ATV71HU75M3 | ATV930D11M3 | - | 
| ATV71HU75M3383 | ATV930D11M3 | - | 
| ATV71HU75M3460 | - | - | 
| ATV71HU75M3S337 | ATV930D11M3 | - | 
| ATV71HU75M3Z | ATV930D11M3 | - | 
| ATV71HU75N4 | ATV930D11N4 | ATV340U75N4 | 
| ATV71HU75N4383 | ATV930D11N4 | ATV340U75N4 | 
| ATV71HU75N4460 | - | - | 
| ATV71HU75N4S337 | ATV930D11N4 | ATV340U75N4 | 
| ATV71HU75N4Z | ATV340U75N4 | ATV930D11N4Z | 
| ATV71HU75N4Z305 | - | - | 
| ATV71HU75N4Z383 | ATV340U75N4 | ATV930D11N4Z | 
| ATV71HU75N4Z460 | - | - | 
| ATV71HU75S6X | ATV930D11S6X | - | 
| ATV71HU75Y | ATV930D11Y6 | - | 
| ATV71LD11M3XZ | ATV71LD54M3Z | - | 
| ATV71LD11N4Z | ATV71LD27N4Z | - | 
| ATV71LD15M3XZ | ATV71LD66M3Z | - | 
| ATV71LD15N4Z | ATV71LD33N4Z | - | 
| ATV71LD18M3XZ | - | - | 
| ATV71LD18N4Z | - | - | 
| ATV71LD22M3XZ | - | - | 
| ATV71LD22N4Z | ATV71LD48N4Z | - | 
| ATV71LD30M3XZ | - | - | 
| ATV71LD30N4Z | - | - | 
| ATV71LD37M3XZ | - | - | 
| ATV71LD37N4Z | - | - | 
| ATV71LD45M3XZ | - | - | 
| ATV71LD45N4Z | - | - | 
| ATV71LD55N4Z | - | - | 
| ATV71LD75N4Z | - | - | 
| ATV71LU22M3Z | - | - | 
| ATV71LU30M3Z | - | - | 
| ATV71LU30N4Z | - | - | 
| ATV71LU40M3Z | - | - | 
| ATV71LU40N4Z | ATV71LD10N4Z | - | 
| ATV71LU55M3Z | ATV71LD27M3Z | - | 
| ATV71LU55N4Z | ATV71LD14N4Z | - | 
| ATV71LU75M3Z | ATV71LD33M3Z | - | 
| ATV71LU75N4Z | ATV71LD17N4Z | - | 
| ATV71P075N4Z | - | - | 
| ATV71PD11N4Z | - | - | 
| ATV71PU15N4Z | - | - | 
| ATV71PU22N4Z | - | - | 
| ATV71PU30N4Z | - | - | 
| ATV71PU40N4Z | - | - | 
| ATV71PU55N4Z | - | - | 
| ATV71PU75N4Z | - | - | 
| ATV71W075N4 | ATV950U07N4 | ATV950U15N4 | 
| ATV71WD11N4 | ATV950D11N4 | ATV950D15N4 | 
| ATV71WD15N4 | ATV950D15N4 | ATV950D18N4 | 
| ATV71WD18N4 | ATV950D18N4 | ATV950D22N4 | 
| ATV71WD22N4 | ATV950D22N4 | ATV950D30N4 | 
| ATV71WD30N4 | ATV950D30N4 | ATV950D37N4 | 
| ATV71WD37N4 | ATV950D37N4 | ATV950D45N4 | 
| ATV71WD45N4 | ATV950D45N4 | ATV950D55N4 | 
| ATV71WD55N4 | ATV950D55N4 | ATV950D75N4 | 
| ATV71WD75N4 | ATV950D75N4 | ATV950D90N4 | 
| ATV71WU15N4 | ATV950U15N4 | ATV950U22N4 | 
| ATV71WU22N4 | ATV950U22N4 | ATV950U30N4 | 
| ATV71WU30N4 | ATV950U30N4 | ATV950U40N4 | 
| ATV71WU40N4 | ATV950U40N4 | ATV950U55N4 | 
| ATV71WU55N4 | ATV950U55N4 | ATV950U75N4 | 
| ATV71WU75N4 | ATV950U75N4 | ATV950D11N4 |