网络设备配置

概述

一旦在设备网络上定义了网络设备,您可以使用以下各项来配置它们:

  • 用户参数

  • DTM

  • 特定的编辑器

  • 第三方工具

描述

优点

用户参数

适用于 EtherNet/IP 设备。

用户参数可用于设备更换。

每当与设备的通讯启动时,用户参数都会被写入设备。

DTM

可以管理复杂的配置。

特定的编辑器

良好的透明度。

专为 EcoStruxure Machine Expert 设计。

第三方工具

专门为该设备而设计的工具。

用户参数

请参阅用户参数

带 DTM 的设备

某些设备具有 DTM。请参阅支持的设备

DTM 允许您修改设备的参数。

若要使用 DTM 配置设备,应进行如下操作:

步骤

操作

1

设备树中,双击设备。

2

单击离线启动

3

选择配置选项卡。

4

单击确定

结果:DTM 随即更新该选项卡的内容。

5

修改设备配置。

有关更多信息,请参阅设备类型管理器用户指南

注: 如要使用 DTM,可能需要控制器提供特定的路由和 IP 转发配置

特定的编辑器

特定的编辑器让您能够配置 TM3 Ethernet 总线耦合器上的 TM2TM3 扩展模块。下载后,配置会自动应用到模块。

第三方工具

有些设备在 EcoStruxure Machine Expert 外部配置(特定软件、键盘、Web 服务器 等)。

关于更多详情,请参阅设备的文档。

主站 IP 地址参数

某些设备包含主站 IP 地址参数,因此只有一个声明的主站控制器能够访问设备。

如果设备...

则...

配置为使用 协议管理器

配置设备内的主站 IP 地址参数,请参阅下文。

未配置为使用 协议管理器

0.0.0.0 用于设备中的主站 IP 地址参数。

必须将设备的主站 IP 地址参数设置为控制器的 IP 地址才可支持 协议管理器

若要在设备中配置此参数,请参阅该设备的文档。