HSC I/O 映射

HSC I/O 映射

下表根据输入显示了 Simple 类型 HSC 功能的可用性:

功能

HSC

类型

Simple

通道

0

1

快速输入

FI0

A

FI1

A

A   输入计数信号

注意: 您无法同时配置 Simple 和 Main HSC。

下表根据输入和输出显示了 Main 类型 HSC 功能的可用性:

功能

HSC

类型

Main

通道

0

快速输入

FI0

A

FI1

B(1)(2)

常规输入

DI0

Sync(2)

DI1

Cap(2)

快速输出

FQ0

HSC0 反射输出 0(2)

FQ1

HSC0 反射输出 1(2)

A   输入计数信号

B   输入计数信号(可选使用,具体取决于 HSC 模式的配置)

Sync   复位和启动计数

Cap   捕捉当前计数器值

(1) A 和 B 输入信号的使用取决于 Main HSC 模式的配置。

(2) 可选,具体取决于 Main HSC 模式的配置。